Q.x Płytka czołowa do gniazda gł. i przył. mini., ant aks, lak 11966086
EAN
4011334380023
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
32,60 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuGniazdo głośnikowe
Wymiary
-
Szerokość59 mm
-
Wysokość59 mm
-
Głębokość20 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Materiały
-
KolorAntracyt
-
Kod RAL7021
-
MateriałTworzywo duroplastyczne
-
ObróbkaLakierowany
Dodatkowe informacje
-
OznaczenieBez pola opisowego
-
Powiązane serieBerker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej