Q.x Klawisze z pomarańczową soczewką łącz. 2-kl., alu aks, lak 16276084
Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 140 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Element sterujący/obsługowyKlawisz podwójny
-
KolorAluminium
-
Kod RALPodobne do RAL 9006
-
PowierzchniaAksamitny
-
MateriałTworzywo duroplastyczne
-
WykończenieLakierowany
-
Wysokość58 mm
-
Szerokość58 mm
-
Głębokość22,50 mm
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy
-
Z soczewkąTak
-
Pole opisoweNie
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK02
-
Z wyczuwalnym symbolemNie
-
Powiązane systemyQ.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 16276084
Q.x Klawisze z pomarańczową soczewką łącz. 2-kl., alu aks, lak
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Klawisze łączników; 140…, 141…, 142…, 143…, 146…, 149…, 1562…, 164…, 165…, 166…, 169…, 531…
PDF236,13 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-11-09
PDF415,42 kB