The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker B.Kwadrat
    • Berker B.Kwadrat - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • 19058005
    EAN
    4011334423751
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker B.Kwadrat - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • Seria W.1 IP55
    • Berker B.3 - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • Berker B.7 - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • Berker Q.1 - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • Berker Q.3 - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • Berker Q.7 - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • Berker K.1 - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • Berker K.5 - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • Zobacz więcej

    W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "winda" 19058005

    Cena
    41,00  zł
    / szt. *
    41,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "winda"

    19058005

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      42 mm
    • Szero­kość
      42 mm
    Materiały
    • Prze­zro­czysty
      Nie
    Dodat­kowe infor­macje
    • Nadruk
      Z nadru­ko­wanym symbolem np. windy

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration 19058005
    PDF
    RoHS report 19058005
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 19058005 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 19058005

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 19058005 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 19058005

      W.1 Folia do sygnalizatora świetlnego symbol "winda"

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      5316288999 - B.Kwadrat Klawisz z 5 dołącz. socz. i p.opis. do łączników 1-klaw., biały
      5316288999
      B.Kwadrat Klawisz z 5 dołącz. socz. i p.opis. do łączników 1-klaw., biały
      Cena
      38,00  zł
      / szt. *
      38,00  zł
      / szt. *
    • 2
      5316218999 - B.Kwadrat Klawisz z 5 dołącz. socz. do łączników 1-klaw. biały
      5316218999
      B.Kwadrat Klawisz z 5 dołącz. socz. do łączników 1-klaw. biały
      Cena
      24,00  zł
      / szt. *
      24,00  zł
      / szt. *
    • 3
      5316288992 - B.Kwadrat Klawisz z 5 dołącz. socz. i p.opis. do łączników 1-klaw., krem
      5316288992
      B.Kwadrat Klawisz z 5 dołącz. socz. i p.opis. do łączników 1-klaw., krem
      Cena
      38,00  zł
      / szt. *
      38,00  zł
      / szt. *
    • 4
      5316268999 - B.Kwadrat Klawisz p.opis. do łączników 1-klaw. biały
      5316268999
      B.Kwadrat Klawisz p.opis. do łączników 1-klaw. biały
      Cena
      33,30  zł
      / szt. *
      33,30  zł
      / szt. *
    • 5
      5316968992 - B.Kwadrat Klawisz z 5 dołącz. socz. i p.opis. do łączników 1-klaw., krem
      5316968992
      B.Kwadrat Klawisz z 5 dołącz. socz. i p.opis. do łączników 1-klaw., krem
      Cena
      38,00  zł
      / szt. *
      38,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32