- Berker B.Kwadrat - Komunikacja i multimedia
- Montaż podtynkowy IP44
- Berker B.3 - Komunikacja i multimedia
- Berker Q.1 - Komunikacja i multimedia
- Berker Q.3 - Komunikacja i multimedia
- Berker Q.7 - Komunikacja i multimedia
- Berker K.1 - Komunikacja i multimedia
- Berker K.5 - Komunikacja i multimedia
- Zobacz więcej
B.Kwadrat Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr Reichle&De-Massari, biały 147209
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Pierścień adaptacyjny 35 dostępne produkty -
Pole opisowe 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 349 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Typ złącza/wtykuGniazdo modułowe
-
Liczba połączeń2
-
KolorBiały
-
Kod RALPodobne do RAL 9010
-
PowierzchniaPołysk
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
WykończenieBarwiony
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość30 mm
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Liczba modułów2
-
Powiązane systemyB.x, K.x, Q.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 147209
B.Kwadrat Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr Reichle&De-Massari, biały
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Płytki czołowe; 1039..., 1040..., 1064..., 1170..., 1181..., 1182..., 1201..., 1203..., 1407..., 1409..., 1461..., 1463..., 1464..., 1472..., 1480..., 1484..., 1492...., 5312..., 5314...
PDF268,79 kB
Declaration of conformity International 2021-09-02
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-04
PDF147,90 kB