- Berker B.Kwadrat - Komunikacja i multimedia
- Berker B.3 - Komunikacja i multimedia
- Berker B.7 - Komunikacja i multimedia
- Berker Q.1 - Komunikacja i multimedia
- Berker Q.3 - Komunikacja i multimedia
- Berker Q.7 - Komunikacja i multimedia
- Berker K.1 - Komunikacja i multimedia
- Berker K.5 - Komunikacja i multimedia
- Berker R.1 - Komunikacja i multimedia
- Berker R.3 - Komunikacja i multimedia
- Zobacz więcej
one.platform Mechanizm gniazda ładowania USB C+C 20W PD, biały mat 270419
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (14)Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 435 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Liczba modułów1
-
Typ połączeniaPołączenie śrubowe
-
Typ złącza/wtyczki USBC+C
-
Zakres napięcia wejściowego196 - 253 V
-
Napięcie wyjściowe0-0 V
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość40 mm
-
Głębokość zabudowy32 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe32 mm
-
Typ złącza/wtykuC+C
-
Liczba wyjść2
-
Pole opisoweNie
-
Z bezpiecznikiem miniaturowymTak
-
Moc wyjściowa20 W
-
Zużycie energii w trybie czuwania0,06 W
-
Prąd znamionowy In0,2 A
-
Prąd wyjściowy3000 mA
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 270419
one.platform Mechanizm gniazda ładowania USB C+C 20W PD, biały mat
PDF -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi en-GB, en-US 2025-05-05
PDF2,31 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24
PDF198,19 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2025-10-12
PDF304,51 kB