B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, alu mat, lak. 10331404
EAN
4011334223368
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
30,30zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuTAE
Wymiary
-
Szerokość55 mm
-
Wysokość55 mm
-
Głębokość9 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Materiały
-
KolorAluminium
-
Kod RAL9006
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaLakierowany
Dodatkowe informacje
-
OznaczenieBez pola opisowego
-
Powiązane serieBerker B.3, Berker B.7, Berker S.1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-24
PDF254,45 kB
Więcej materiałów