Q.x KNX RF quicklink Przycisk 4-kr, ant, aks lak 85648126
Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (7)Akcesoria opcjonalne
-
Interfejs systemowy/brama mediów do systemu magistralnego 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 140 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Liczba kanałów4
-
Współczynnik wypełnienia impulsu nadajnika1 %
-
Z systemem magistrali KNX radioTak
-
Kategoria odbiornika2
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
-
KolorAntracyt
-
Kod RALPodobne do RAL 7021
-
FunkcjaMożliwość dowolnej konfiguracji funkcji obszaru przycisków górnego/dolnego lub lewego/prawego: jako odbiornika do sterowania podłączonym obciążeniem lub jako nadajnika do zdalnego sterowania np. żaluzjami, Możliwość konfiguracji funkcji nadajnika i/lub odbiornika, Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
-
OchronaZ zabezpieczeniem przed demontażem
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 85648126
Q.x KNX RF quicklink Przycisk 4-kr, ant, aks lak
PDF -
Instrukcja montażu
Manual for 8514xx-8564xx - KNX radio push-button 1g/2g/4g (EN, 2022-04)
Instrukcja montażu en-GB 2022-04-28
PDF701,40 kB
Manual for 8514xx-8564xx - KNX radio push-button 1g/2g/4g (PL, 2022-04)
Instrukcja montażu pl-PL 2022-08-10
PDF3,78 MB -
Baza danych produktów KNX
KNX Database (from ETS3) for 856481xx - KNX radio button 4gang quicklink (V102)
Baza danych produktów KNX International 2020-01-01
VD521,99 MBKNX Database (from ETS4) for 856481xx - KNX radio button 4gang quicklink (V102)
Baza danych produktów KNX International 2020-01-01
KNXPROD18,40 MB -
Przewodnik
Application description ETS for 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - KNX radio button quicklink (EN, vers. 6T8011-52A)
Przewodnik en-GB, pl-PL 2013-01-10
PDF2,04 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-17
PDF311,67 kB
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-17
PDF323,84 kB