![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
one.platform Elektroniczny sterownik załączający 2-kr, mechanizm 85122200
EAN
4011334375951
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
600,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Zakres napięcia pracy230 - 230 V
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Do zastosowania z czujnikiem ruchuNie
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Oświetlenie
-
Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania12 - 40 W
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
Wymiary
-
Zakres głębokości wbudowania32 mm
Tekst
-
BezpiecznikZabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
-
MontażZ pazurkami rozporowymi
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
-
Wejście rozszerzoneZ 2 wejściami rozszerzenia dla łączników przyciskowych (zestyk zwierny) z obsługą jednopoziomową
-
Zasada ściemnianiaAutomatyczne ustawianie trybu przełączania zależnego od obciążenia (metoda autoDetect)
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,88 MBInstrukcja montażu pl-PL 2022-06-23
PDF784,01 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-03-24
PDF1,01 MB
Więcej materiałów