KNX e/s Q.x Przycisk 1-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały 80141329
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
-
Pobór prądu przez magistralę transmisji danych20 mA
-
Z termostatem pokojowymTak
-
Wysokość58,70 mm
-
Szerokość58,70 mm
-
Głębokość33,70 mm
-
Liczba punktów sterowania2
-
Ze wskaźnikiem LEDTak
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
Wykończenie powierzchniAksamitny
-
Posiada pole opisoweTak
-
Z wyświetlaczemNie
-
FunkcjaFunkcja ręcznego przerywania już uruchomionych funkcji automatycznych
-
OchronaZ zabezpieczeniem przed demontażem
-
TemperaturaZintegrowany czujnik temperatury z wyjściem zmierzonych wartości przez obiekt
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, tr-TR 2022-11-25
PDF1,44 MBInstrukcja montażu pl-PL, ru-RU 2022-11-25
PDF1,45 MB -
Baza danych produktów KNX
Baza danych produktów KNX International 2020-01-01
KNXPROD1,08 MB -
Przewodnik
Przewodnik en-GB 2021-10-12
PDF3,20 MBPrzewodnik en-GB 2022-01-17
PDF3,00 MBPrzewodnik en-GB 2022-01-17
PDF3,00 MBPrzewodnik pl-PL 2021-11-25
PDF3,32 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-22
PDF323,59 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-22
PDF318,66 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-22
PDF245,83 kB