KNX Port magistralny p/t 75040001

EAN
4011334161844
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
659,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Klawisz / Przy­cisk
    z przy­ciskiem progra­mo­wania i czer­woną diodą LED progra­mo­wania
Połączenia
  • Inter­fejs
    jako złącze pomiędzy modułem użyt­kow­nika KNX a prze­wodem magistrali
Napięcie
  • Napięcie robocze przez magistralę
    21…32 V DC
Prąd
  • Pobór prądu przez magistralę (tran­smisja danych)
    ≈ 10 mA
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    21.8 mm
  • szero­kość urządzenia do montażu na szynie (DMS)
    0 modules
Moc
  • Pobór mocy – KNX
    ≈ 100 mW
Materiał
  • Materiał
    Tworzywo / metal
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    bez łapek rozpo­ro­wych
Podłączenie
  • Liczba styków
    2
  • Rodzaj przy­łącza magistrali
    podłączenie magistrali poprzez zaciski przy­łącze­niowe
Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    system
Wypo­sażenie
  • Rodzaj produktu:
    rodzaj produktu: port magistralny
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    KNX – czuj­niki, KNX – systemy obsługi
  • Rodzina produk­tów:
    rodzina produk­tów: urządzenia syste­mowe
  • Główna linia projek­towa
    KNX
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie