B.IQ Przycisk 5-kr z reg. temp. i wyśw. szkło białe 75665590
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Pole opisowe 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
-
Z termostatem pokojowymTak
-
Wysokość178,80 mm
-
Szerokość88,50 mm
-
Głębokość16,65 mm
-
Liczba punktów sterowania12
-
Ze wskaźnikiem LEDTak
-
KolorBiały
-
Kod RALPodobne do RAL 9010
-
MateriałSzkło
-
PowierzchniaPołysk
-
Pole opisoweNie
-
Z wyświetlaczemTak
-
FunkcjaDo funkcji załączania, załaczania chwilowego, ściemniania, rolet oraz regulacji temperatury, Z funkcją ochrony zaworów, Z możliwością aktywowania funkcji pomocy przycisku
-
Rodzaj pracyTryby pracy regulatora: komfort, standby, noc oraz zabezpieczenie przed zamarznięciem/przegrzaniem
-
OchronaZ zabezpieczeniem przed demontażem
-
TemperaturaPomiar temperatury przez wewnętrzny czujnik temperatury i/lub zewnętrzny obiekt komunikacyjny (możliwość konfiguracji ważności pomiarów), Udostępnianie wartości temperatury z czujnika wewnętrznego za pośrednictwem obiektu komunikacyjnego
-
Z połączeniem magistraliNie
-
Wytwarza daneTak
-
Typy danychOgólny telegram KNX, Pomiar temperatury, Termostat
-
Formaty danychKNX (TP)
-
Szacowany dzienny wolumen danych10 KB - 100 KB
-
Generowanie danych w czasie rzeczywistymTak
-
Dane zapisane na urządzeniuNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 75665590
B.IQ Przycisk 5-kr z reg. temp. i wyśw. szkło białe
PDF -
Instrukcja montażu
Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01)
Instrukcja montażu en-GB 2007-01-23
PDF164,52 kB
Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01)
Instrukcja montażu en-GB 2007-01-23
PDF2,09 MB -
Narzędzie
Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01
Narzędzie de-DE 2023-10-30
ZIP72,77 kB -
Baza danych produktów KNX
KNX plugin for 7566xx-BIQ - B.IQ push-button with thermostat (V205)
Baza danych produktów KNX en-GB, de-DE 2023-08-25
EXE9,16 MBKNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B)
Baza danych produktów KNX de-DE 2023-08-25
EXE6,34 MBKNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B)
Baza danych produktów KNX de-DE 2023-08-25
ZIP7,59 MBKNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)
Baza danych produktów KNX de-DE 2023-08-25
EXE7,72 MBKNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)
Baza danych produktów KNX en-GB 2023-08-25
EXE6,35 MBKNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)
Baza danych produktów KNX en-GB 2023-08-25
EXE7,72 MBKNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)
Baza danych produktów KNX de-DE 2023-08-25
EXE6,35 MB -
Przewodnik
Application description ETS for 75663xx-75664xx-75665xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-01)
Przewodnik en-GB 2020-01-01
PDF200,30 kB
Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2004-09)
Przewodnik en-GB 2020-01-01
PDF2,39 MB
Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-07)
Przewodnik en-GB 2020-01-01
PDF2,63 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-05-04
PDF269,33 kB
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-05-04
PDF269,68 kB