B.IQ Pole opisowe do przycisków B.IQ 5-kr, przezroczyste 75900082
EAN
4011334257448
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
151,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość144,20 mm
-
Szerokość151,60 mm
Materiały
-
PrzezroczystyTak
Dodatkowe informacje
-
OświetlenieZ możliwością podświetlenia przez diodę statusową LED
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej