B.IQ Przycisk 3-krotny standard, stal szlachetna nierdzewna 75163093
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Pole opisowe 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
-
Z termostatem pokojowymNie
-
Wysokość88,50 mm
-
Szerokość88,50 mm
-
Głębokość16,65 mm
-
Liczba punktów sterowania6
-
Ze wskaźnikiem LEDTak
-
KolorStal szlachetna
-
Kod RALPodobne do RAL 9022
-
MateriałMetal, Stal szlachetna
-
PowierzchniaMat
-
Pole opisoweNie
-
Z wyświetlaczemNie
-
FunkcjaFunkcje : załączenie/przyciśnięcie, ściemnianie i sterowanie żaluzjami
-
OchronaZ zabezpieczeniem przed demontażem
-
Z połączeniem magistraliNie
-
Wytwarza daneTak
-
Typy danychInformacje podstawowe, Ogólny telegram KNX
-
Formaty danychKNX (TP)
-
Szacowany dzienny wolumen danych10 KB - 100 KB
-
Generowanie danych w czasie rzeczywistymTak
-
Dane zapisane na urządzeniuNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 75163093
B.IQ Przycisk 3-krotny standard, stal szlachetna nierdzewna
PDF -
Narzędzie
Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01
Narzędzie de-DE 2023-10-30
ZIP72,77 kB -
Baza danych produktów KNX
KNX Database (from ETS2) for 751630xx - B.IQ push-button 3gang (2012-10)
Baza danych produktów KNX International 2023-08-25
VD137,99 kBKNX Database (from ETS2) for 7516309xx - B.IQ push-button 3gang (2005-11)
Baza danych produktów KNX International 2023-08-25
VD1138,86 kB -
Przewodnik
Application description ETS for 7516309xx - B.IQ push-button 3gang (EN, 2004-08)
Przewodnik en-GB 2020-01-01
PDF109,28 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-03-05
PDF259,28 kB
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-03-05
PDF257,55 kB