KNX e/s R.x/Serie 1930 Przycisk 2-kr z diod. LED RGB i czuj. temp., czarny, poł. 80162865

EAN
3250617153607
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
424,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Funkcje
  • Z czuj­nikiem temperatury poko­jowej
    Nie
Kompa­ty­bil­ność
  • Rozsze­rzenie
    rozsze­rzenie do przy­cisków do wywoływania scen świetl­nych
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Ze wskaź­nikiem LED
    Tak
  • Liczba przy­cisków
    2
Prąd
  • Pobór prądu przez magistralę (tran­smisja danych)
    max. 20 mA
Moc
  • Pobór mocy – KNX
    ≈ 150 mW
Pomiary
  • Funkcja wysy­łania wartości
    funkcja wysy­łania 1 i 2 bajtowej wartości dla ściem­nia­nia, natężenia oświe­tlenia i temperatury
Ekran
  • Z wyświe­tlaczem
    Nie
Materiał
  • Kolor specjalny - linia design
    czarny
  • Kolor
    czarny
  • Kolor RAL
    RAL 9005
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Podłączenie
  • Porty magistralne
    do podtyn­ko­wego portu magistral­nego
Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    system
  • Parametryzacja
    konfi­guro­walne stero­wanie pojedyn­czego i podwój­nego przy­cisku
Dostawa
  • Z połącze­niem magistrali
    Nie
Wypo­sażenie
  • Liczba punktów stero­wania
    4
  • Z zabez­pie­cze­niem przed kradzieżą / demon­tażem.
    Nie
  • Rodzaj produktu:
    rodzaj produktu: przy­cisk 2-krotny
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Wolne od halogenu
    Nie
  • Alarm
    tele­gram alarmu po zdemon­to­waniu z portu magistral­nego, 1 bit, 1 bajt
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…70 °C (prze­chowywanie w temp. > 45°C skraca żywot­ność)
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    KNX – systemy obsługi
  • Rodzina produk­tów:
    rodzina produk­tów: przy­ciski
  • Wtórna linia projek­towa
    KNX, Berker R.3, Serie 1930, Serie R.classic
Instrukcje
  • Infor­macja specjalna
    Stosować tylko w połączeniu z portem magistralnym 8004 00 01!
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie