KNX e/s Port magistralny, podtynkowy 80040001

EAN
3250617153362
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
480,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Klawisz / Przy­cisk
    z podświe­tlanym przy­ciskiem progra­mo­wania
Połączenia
  • Inter­fejs
    jako złącze pomiędzy modułem użyt­kow­nika KNX a prze­wodem magistrali
Napięcie
  • Napięcie robocze przez magistralę
    21…32 V DC
Prąd
  • Pobór prądu przez magistralę (tran­smisja danych)
    ≈ 10 mA
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    32 mm
  • szero­kość urządzenia do montażu na szynie (DMS)
    0 modules
Stero­wanie LED
  • BLC
    z czer­woną diodą progra­mo­wania
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z łapkami rozpo­ro­wymi
Podłączenie
  • Liczba styków
    4
  • Rodzaj przy­łącza magistrali
    podłączenie magistrali poprzez zaciski przy­łącze­niowe
Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    system, easy
Wypo­sażenie
  • Rodzaj produktu:
    rodzaj produktu: port magistralny
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 3 - dystrybucja
    zewnętrznym czuj­nikiem temperatury
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…70 °C (prze­chowywanie w temp. > 45°C skraca żywot­ność)
  • Temperatura
    dodat­kowe przy­łącze dla zewnętrz­nego czuj­nika temperatury
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    KNX – urządzenia syste­mowe
  • Rodzina produk­tów:
    rodzina produk­tów: urządzenia syste­mowe
  • Główna linia projek­towa
    KNX
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie