KNX e/s K.x Przycisk 3-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., stal szl. 80163773
Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 19 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
-
Pobór prądu przez magistralę transmisji danych20 mA
-
Z termostatem pokojowymTak
-
Wysokość15,70 mm
-
Szerokość66 mm
-
Głębokość14,35 mm
-
Liczba punktów sterowania6
-
Ze wskaźnikiem LEDTak
-
KolorStal szlachetna
-
Kod RALPodobne do RAL 9022
-
MateriałStal szlachetna, Termoplast
-
PowierzchniaMat
-
Pole opisoweTak
-
Z wyświetlaczemNie
-
FunkcjaFunkcja ręcznego przerywania już uruchomionych funkcji automatycznych
-
OchronaZ zabezpieczeniem przed demontażem
-
TemperaturaZintegrowany czujnik temperatury z wyjściem zmierzonych wartości przez obiekt
-
Z połączeniem magistraliNie
-
Wytwarza daneTak
-
Typy danychInformacje podstawowe, Ogólny telegram KNX
-
Formaty danychKNX (TP)
-
Szacowany dzienny wolumen danych10 KB - 100 KB
-
Generowanie danych w czasie rzeczywistymTak
-
Dane zapisane na urządzeniuNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 80163773
KNX e/s K.x Przycisk 3-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., stal szl.
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, tr-TR 2022-11-25
PDF1,44 MB
Instrukcja montażu pl-PL, ru-RU 2022-11-25
PDF1,45 MB -
Baza danych produktów KNX
ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang
Baza danych produktów KNX International 2020-01-01
KNXPROD1,08 MB -
Przewodnik
Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link
Przewodnik en-GB 2022-01-17
PDF3,00 MB
Application description EASY for 8014X3XX, 8016X7XX, 8016X8XX - KNX Push button xgang (EN, 2022-01), easy link
Przewodnik en-GB 2022-01-17
PDF3,00 MB
Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (EN, 2021-10)
Przewodnik en-GB 2021-10-12
PDF3,20 MB
Application description ETS for 8014X3XX-8016X7XX-8016X8XX - KNX Push Button (PL, 2021-11)
Przewodnik pl-PL 2021-11-25
PDF3,32 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-05-04
PDF307,84 kB