Czujnik temperatury EK090

EAN
3250610254066
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
205,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    inne
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    1 mm
  • Wyso­kość produktu
    1 mm
  • Długość
    1 cm
  • Szero­kość produktu
    1 cm
Rezystancja
  • Współ­czynnik rezystancji przy 25°C
    10 kΩ
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Podłączenie
  • Długość prze­wodu czuj­niko­wego
    4 m
Przewód
  • Długość prze­wodu przy­łącze­nio­wego
    4 m
Wypo­sażenie
  • Powią­zane sondy (czuj­niki)
    czujnik ogrze­wania podłogi
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP54
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -40…80 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -10…65 °C
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    regulacja OWK, KNX – czuj­niki
  • Główna linia projek­towa
    REGULACJA OWK
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie