The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX
    • Akcesoria do auto­ma­tyki budyn­kowej
    • Akcesoria do auto­ma­tyki budyn­kowej
    • 75000005
    EAN
    4011334161813
    Liczba w opakowaniu
    50 szt.
    Grupa rabatowa
    KNX
    • Akcesoria do auto­ma­tyki budyn­kowej

    KNX Zacisk przyłączeniowy, czerwony/czarny 75000005

    Cena
    12,90  zł
    / szt. *
    12,90  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    KNX Zacisk przyłączeniowy, czerwony/czarny

    75000005

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 45 °C

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration 75000005
    PDF
    RoHS report 75000005
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 75000005 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 75000005

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 75000005 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 75000005

      KNX Zacisk przyłączeniowy, czerwony/czarny

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EK088 - Zewnętrzny czujnik temperatury IP55
      EK088
      Zewnętrzny czujnik temperatury IP55
      Cena
      309,60  zł
      / szt. *
      309,60  zł
      / szt. *
    • 2
      EK090 - Czujnik temperatury
      EK090
      Czujnik temperatury
      Cena
      221,70  zł
      / szt. *
      221,70  zł
      / szt. *
    • 3
      TG008 - KNX e/s Zacisk systemowy 2-biegunowy czerwony/czarny
      TG008
      KNX e/s Zacisk systemowy 2-biegunowy czerwony/czarny
      Cena
      12,30  zł
      / szt. *
      12,30  zł
      / szt. *
    • 4
      WDN9031 - Akcesoria osprzęt Czujnik temperatury podłogi / czujnik zdalny, czarny
      WDN9031
      Akcesoria osprzęt Czujnik temperatury podłogi / czujnik zdalny, czarny
      Cena
      146,00  zł
      / szt. *
      146,00  zł
      / szt. *
    • 5
      KR02IB10 - Mostek nieziolowany śrubowy 10-polowy
      KR02IB10
      Mostek nieziolowany śrubowy 10-polowy
      Cena
      52,10  zł
      / szt. *
      52,10  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32