The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX
    • Akcesoria do auto­ma­tyki budyn­kowej
    • Akcesoria do auto­ma­tyki budyn­kowej
    • WDN9031
    EAN
    3250610075395
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker B.Kwadrat - Regulacja temperatury
    • Berker B.3 - Regulacja temperatury
    • Berker B.7 - Regulacja temperatury
    • Berker Q.1 - Regulacja temperatury
    • Berker Q.3 - Regulacja temperatury
    • Berker Q.7 - Regulacja temperatury
    • Berker K.1 - Regulacja temperatury
    • Berker K.5 - Regulacja temperatury
    • Berker R.1 - Regulacja temperatury
    • Berker R.3 - Regulacja temperatury
    • Berker R.8 - Regulacja temperatury
    • Serie 1930 - Regulacja temperatury
    • Serie R.classic - Regulacja temperatury
    • Akcesoria do auto­ma­tyki budyn­kowej
    • Ogrze­wanie elek­tryczne
    • Zobacz więcej

    Akcesoria osprzęt Czujnik temperatury podłogi / czujnik zdalny, czarny WDN9031

    Cena
    146,00  zł
    / szt. *
    146,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Narzędzia de-DE 2025-11-13

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Akcesoria osprzęt Czujnik temperatury podłogi / czujnik zdalny, czarny

    WDN9031

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Głębo­kość
      8 mm
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 70 °C
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP67
    Kabel
    • Długość kabla przy­łącze­nio­wego
      4000 mm
    Materiały
    • Kod RAL
      Podobne do RAL 9005

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration WDN9031
    PDF
    RoHS report WDN9031
    PDF
    PEP - Loudspeaker connector box, com-tech, p. white, matt, plastic (English)
    PDF
    876,66 kB

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WDN9031 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WDN9031

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WDN9031 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WDN9031

      Akcesoria osprzęt Czujnik temperatury podłogi / czujnik zdalny, czarny

      PDF
    • Narzędzia

      Zdjęcie Narzędzia de-DE 2025-11-13 | Hager Polska

      Narzędzia de-DE 2025-11-13

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-20 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-20

      PDF
      330,99 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Mechaniczne łączniki czasowe / Czujniki temperatury; WDE…, WDN…

      PDF
      309,16 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      75000005 - KNX Zacisk przyłączeniowy, czerwony/czarny
      75000005
      KNX Zacisk przyłączeniowy, czerwony/czarny
      Cena
      12,90  zł
      / szt. *
      12,90  zł
      / szt. *
    • 2
      EK088 - Zewnętrzny czujnik temperatury IP55
      EK088
      Zewnętrzny czujnik temperatury IP55
      Cena
      309,60  zł
      / szt. *
      309,60  zł
      / szt. *
    • 3
      EK090 - Czujnik temperatury
      EK090
      Czujnik temperatury
      Cena
      221,70  zł
      / szt. *
      221,70  zł
      / szt. *
    • 4
      TG008 - KNX e/s Zacisk systemowy 2-biegunowy czerwony/czarny
      TG008
      KNX e/s Zacisk systemowy 2-biegunowy czerwony/czarny
      Cena
      12,30  zł
      / szt. *
      12,30  zł
      / szt. *
    • 5
      KR02IB10 - Mostek nieziolowany śrubowy 10-polowy
      KR02IB10
      Mostek nieziolowany śrubowy 10-polowy
      Cena
      52,10  zł
      / szt. *
      52,10  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32