KNX e/s R.classic/serie 1930 Port magistralny, podtynkowy 80040002
EAN
4011334449829
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
480,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części do termostatów pokojowych/termostatów czasowych 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Ustawienia
-
Obsługiwane tryby konfiguracjiETS, easy
Łączność
-
Z systemem magistrali KNX radioNie
-
Rodzaj montażuMocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
Instalacja, montaż
-
Montaż naMontaż podtynkowy
Napięcie
-
Napięcie robocze magistrali21 - 32 V
Wymiary
-
Zakres głębokości wbudowania32 mm
Materiały
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
Tekst
-
OchronaZ klapką zabezpieczającą przed kurzem dla interfejsu użytkownika (AST)
-
TemperaturaDodatkowe przyłącze dla zewnętrznego czujnika temperatury
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2012-07-17
PDF1,04 MBInstrukcja montażu en-GB 2023-02-20
PDF1,87 MBInstrukcja montażu pl-PL, ru-RU, tr-TR 2012-07-17
PDF1,15 MBInstrukcja montażu pl-PL, ru-RU, tr-TR 2023-02-20
PDF1,97 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-22
PDF323,59 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-22
PDF318,66 kB
Więcej materiałów