Q.x Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., alu aks, lak 85741124
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 132 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Napięcie znamionowe12 - 12 V
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
-
Maksymalna moc przełączania0
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 85741124
Q.x Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., alu aks, lak
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2022-05-23
PDF1,62 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-02-15
PDF1,00 MB
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-02-15
PDF1023,58 kB
Deklaracja zgodności UE
Berker mechanizmy łączników żaluzjowych z łącznikiem czasowym; 8574…
PDF303,70 kB