one.platform Mechaniczny łącznik czasowy, 2-biegunowy, 0-120 min, mechanizm WDE2041
Cena
356,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (11)Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 514 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
-
Napięcie znamionowe250 - 250 V
Prąd elektryczny
-
Prąd załączania16 A
-
Prąd znamionowy16 A
Funkcje
-
Czas działania120 min
Dodatkowe informacje
-
Rodzaj łącznika2-biegunowy wył.
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
-
ZaciskZe złączem przelotowym
-
MontażBez łapek rozporowych
Wymiary
-
Zakres głębokości wbudowania32,30 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WDE2041
one.platform Mechaniczny łącznik czasowy, 2-biegunowy, 0-120 min, mechanizm
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-20
PDF330,99 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-04-25
PDF309,16 kB
Więcej materiałów