Moduł LED z zaciskiem N, 230V, 0,4mA, LED wielokolorowa (RGB) WAA2530M
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Przycisk 18 dostępne produkty -
Łącznik llawiszowy 5 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 22 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Kluczowe funkcje
Jeden mechanizm, różne serie wzornicze
Ze względu na znormalizowane wymiary montażowe 55 x 55 mm wszystkie mechanizmy w seriach A.1, A.8, C.1 i C.8 są ze sobą kompatybilne.
Jedno rozwiązanie do wszystkiego
Ramki i gniazda z oznaczeniem kolorystycznym można wykorzystać do specjalnych zastosowaniach. Możliwe jest także indywidualne oznakowanie funkcji.
Ochrona IP44 z zestawem uszczelek
Zestawy uszczelniające zapewniają ochronę IP44, umożliwiając bezpieczny montaż w miejscach wilgotnych.
Specyfikacja techniczna
-
Napięcie znamionowe230-250 V
-
Napięcie znamionowe250 V
-
Prąd znamionowy0,0004 A
-
Wysokość11 mm
-
Szerokość23 mm
-
Głębokość20 mm
-
Pobór prądu0,4 mA
-
Sposób montażuWkładka modułu 230 V AC
-
KolorCzarny
-
Typ źródła światłaLED, niewymienne
-
Częstotliwość50-60 Hz
-
Systemy powiązaneA.1, A.8, C.1, C.8
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WAA2530M
Moduł LED z zaciskiem N, 230V, 0,4mA, LED wielokolorowa (RGB)
PDF -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi en-GB 2025-07-09
PDF762,31 kB -
Pliki STEP
Pliki STEP International 2025-06-24
STP4,40 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB