Folia do modułu podświetlenia LED, z symbolem „wózek inwalidzki”, A.x/C.x WAA4093
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Ramki do osprzętu elektroinstalacyjnego 21 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość54 mm
-
Szerokość54 mm
-
Powiązane serieA.1 termoplastyczne, A.8 aluminium, A.8 Drewno, A.8 Kamień, A.8 Okulary, A.8 Stal nierdzewna, A.8 termoplastyczne, C.1 termoplastyczne, C.8 aluminium, C.8 Drewno, C.8 Kamień, C.8 Okulary, C.8 Stal nierdzewna, C.8 termoplastyczne, cubyko, Drewno prasowane A.8, Drewno prasowane C.8
-
AT_PUBRALCode9006
Materiały
-
KolorNaturalny
-
PowierzchniaPołysk
-
PrzezroczystyTak
-
MateriałTworzywo sztuczne
Dodatkowe informacje
-
OświetlenieZ możliwością podświetlenia przez diodę statusową LED
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WAA4093
Folia do modułu podświetlenia LED, z symbolem „wózek inwalidzki”, A.x/C.x
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29
PDF634,12 kB
Więcej materiałów