Folia do modułu podświetlenia LED, z symbolem „mężczyzna", A.x/C.x WAA4091
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Ramki do osprzętu elektroinstalacyjnego 852 dostępne produkty -
Puszka natynkowa 42 dostępne produkty -
Sygnalizator świetlny 3 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 895 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość54 mm
-
Szerokość54 mm
-
KolorNaturalny
-
Kod RALPodobne do RAL 9006
-
PowierzchniaPołysk
-
PrzezroczystyTak
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
OświetlenieZ możliwością podświetlenia przez diodę statusową LED
-
Powiązane serieA.1 termoplastyczne, A.8 aluminium, A.8 Drewno, A.8 Kamień, A.8 Okulary, A.8 Stal nierdzewna, A.8 termoplastyczne, C.1 termoplastyczne, C.8 aluminium, C.8 Drewno, C.8 Kamień, C.8 Okulary, C.8 Stal nierdzewna, C.8 termoplastyczne, cubyko, Drewno prasowane A.8, Drewno prasowane C.8
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WAA4091
Folia do modułu podświetlenia LED, z symbolem „męszczyzna”, A.x/C.x
PDF -
Broszura
Good design. Jeden system. Jedna platforma. Pełna swoboda projektowania.
Broszura pl-PL 2026-11-04
PDF7,88 MB
Jeden system łączników. Po prostu lepszy.
Broszura pl-PL 2026-11-04
PDF6,26 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29
PDF634,12 kB