The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker Q.1
    • Berker Q.1 - Akcesoria
    • 11096074
    EAN
    4011334442950
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker Q.1 - Akcesoria
    • Berker Q.3 - Akcesoria
    • Berker Q.7 - Akcesoria
    • Zobacz więcej

    Q.x Pierścień przejściowy do płytki centralnej 50 x 50 mm, alu aksamit 11096074

    Cena
    19,00  zł
    / szt. *
    19,00  zł
    / szt. *

    Produkty podobne

    WAF7073TA
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Q.x Pierścień przejściowy do płytki centralnej 50 x 50 mm, alu aksamit

    11096074

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Alumi­nium
    • Kod RAL
      Podobne do RAL 9006
    • Powierzchnia
      Aksamitny
    • Materiał
      Termo­plast
    • Wykoń­czenie
      Lakie­ro­wany
    Wymiary
    • Wyso­kość
      59 mm
    • Szero­kość
      59 mm
    • Powią­zane systemy
      Q.x

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11096074
    PDF
    RoHS report 11096074
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 11096074 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 11096074

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 11096074 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 11096074

      Q.x Pierścień przejściowy do płytki centralnej 50 x 50 mm, alu aksamit

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      10096086 - Q.x Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, ant aksamit, lak
      10096086
      Q.x Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, ant aksamit, lak
      Cena
      56,10  zł
      / szt. *
      56,10  zł
      / szt. *
    • 2
      WDF4411 - one.platform Przyłącze kablowe ze zwiększonym miejscem, mechanizm
      WDF4411
      one.platform Przyłącze kablowe ze zwiększonym miejscem, mechanizm
      Cena
      41,30  zł
      / szt. *
      41,30  zł
      / szt. *
    • 3
      WDF4400 - one.platform Przyłącze kablowe, mechanizm, bez zacisków przyłączeniowych
      WDF4400
      one.platform Przyłącze kablowe, mechanizm, bez zacisków przyłączeniowych
      Cena
      41,30  zł
      / szt. *
      41,30  zł
      / szt. *
    • 4
      11096079 - Q.x Pierścień adaptacyjny do płytki czołowej 50x50mm biały, aks
      11096079
      Q.x Pierścień adaptacyjny do płytki czołowej 50x50mm biały, aks
      Cena
      11,40  zł
      / szt. *
      11,40  zł
      / szt. *
    • 5
      10096084 - Q.x Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, alu aksamit, lak
      10096084
      Q.x Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, alu aksamit, lak
      Cena
      66,50  zł
      / szt. *
      66,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32