- Berker Q.3 - system gniazd i łączników
- Montaż podtynkowy IP44
- Berker Q.1 - Sterowanie oświetleniem
- Berker Q.1 - Budownictwo bez barier
- Berker Q.3 - Sterowanie oświetleniem
- Berker Q.3 - Budownictwo bez barier
- Berker Q.7 - Sterowanie oświetleniem
- Berker Q.7 - Budownictwo bez barier
- Zobacz więcej
Q.1/Q.3 Klawisz z 2 dołącz socz i prowadnicą do załączania ustami, biały 16616049
Cena
53,60 zł
/ szt.
*
Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 142 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyKlawisz z prowadnicami do pałeczki ustnej
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RALPodobne do RAL 9010
-
PowierzchniaAksamitny
-
MateriałTworzywo duroplastyczne
-
WykończenieBarwiony
Wymiary
-
Wysokość58,50 mm
-
Szerokość58,50 mm
-
Głębokość22,50 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy
Sprzęt
-
Z soczewkąTak
Akcesoria
-
Pole opisoweNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP44
-
Odporność na uderzenie IKIK02
Konfiguracja
-
Z wyczuwalnym symbolemNie
-
Powiązane systemyQ.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 16616049
Q.1/Q.3 Klawisz z 2 dołącz socz i prowadnicą do załączania ustami, biały
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of conformity International 2021-07-28
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Więcej materiałów