Q.x Płytka czoł. pokręt. reg. do regulatora obrotów, ant aks, lak 11376076
Cena
63,20 zł
/ szt.
*
Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 74 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyObrotowy
Materiały
-
KolorAntracyt
-
Kod RALPodobne do RAL 7021
-
PowierzchniaAksamitny
-
MateriałTworzywo duroplastyczne
-
WykończenieLakierowany
Wymiary
-
Wysokość58,80 mm
-
Szerokość58,80 mm
-
Głębokość17,50 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Sprzęt
-
Z soczewkąNie
Akcesoria
-
Pole opisoweNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Powiązane systemyQ.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 11376076
Q.x Płytka czoł. pokręt. reg. do regulatora obrotów, ant aks, lak
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Płytki czołowe do ściemniaczy obrotowych; 1137…, 531137…
PDF209,83 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12
PDF377,45 kB
Więcej materiałów