Q.3 Ramka 1-kr pol opis, antracyt • 10516086 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Wygląda na to, że znajdujesz się w kraju : Stany Zjednoczone.
×
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Katalog produktów
    0
    Zobacz wszystkie

    Brak wyników ""

    Menu
    • Katalog produktów
      • Zobacz wszystkie kategorie
      • Systemy rozdziału energii - Rozdzielnice
        • Rozdzielnice do 63 A i rozdzielnice multimedialne
          • golf
          • Rozdzielnice volta i akcesoria
          • volta multimedialne i akcesoria
          • volta hybrydowe i akcesoria
          • volta - Części dla dostaw etapo­wych
          • Natynkowe minirozdzielnice i akcesoria
          • Rozdzielnice vector do montażu natynkowego i akcesoria
          • Zaciski QuickConnect
          • cosmos
        • Rozdzielnice do 125 A i rozdzielnice multimedialne
          • Rozdzielnice podtynkowe fw i akcesoria
          • Rozdzielnice natynkowe fw i akcesoria
          • Rozdzielnice natynkowe vega
          • Akcesoria i puszki instalacyjne
        • Rozdzielnice ognioodporne
          • Rozdzielnice ognioodporne
          • Akcesoria do rozdzielnic ognioodpornych
        • Rozdzielnice do 1600 A
          • Obudowy naścienne
          • orion+
          • Rozdzielnice wolnostojące
          • Obudowy wolnostojące szeregowe
          • Akcesoria rozdzielnic do 1600 A
          • System rozdziału energii univers N i akcesoria
          • Zestawy montażowe rozdzielnic univers N oraz akcesoria
        • Rozdzielnice do 4000 A
        • Technika przyłączeniowa
          • Zaciski rozgałęźne i akcesoria
          • Zaciski uniwersalne
          • Listwy zaciskowe miernika i akcesoria
          • Zaciski PE/N, QuickConnect i akcesoria
          • Zaciski PE/N i akcesoria
          • Zaciski szeregowe wtykowe
          • Zaciski szeregowe śrubowe
          • Adaptery i zaciski do szyn zbiorczych
          • Bloki rozdzielcze
          • Mosty szynowe akcesoria
          • Szyny zbiorcze
        • Rozdzielnice i akcesoria multimedialne
          • Akcesoria do rozdzielnic tele­tech­nicz­nych
          • Volta multimedialna
          • Rozdzielnice multimedialne univers fw
          • Volta hybrydowa
      • Główna aparatura łączeniowa
        • Wyłączniki nadprądowe selektywne
          • Wyłączniki nadprądowe selektywne
          • Akcesoria do wyłączników nadprądowych selektywnych
        • Wkładki bezpiecz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpiecz­nikowe
          • Rozłączniki bezpiecznikowe NH i akcesoria
          • Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe NH i akcesoria
          • Podstawy bezpiecznikowe NH i akcesoria
          • Wkładki bezpiecznikowe NH i akcesoria
          • Gniazda i podstawy bezpiecznikowe D/D0
          • Modułowe rozłączniki bezpiecznikowe D0 i akcesoria
          • Wkładki bezpiecznikowe D/D0 i akcesoria
          • Wkładki i podstawy bezpiecznikowe cylindryczne
        • Wyłączniki i rozłączniki mocy
          • Wyłączniki mocy MCCB
          • Akcesoria do wyłączników i rozłączników mocy
          • Rozłączniki mocy w obudowach kompaktowych
          • Wyłączniki i rozłączniki powietrzne
          • Akcesoria do wyłączników i rozłączników powietrznych hw+
          • Akcesoria do wyłączników i rozłączników powietrznych hw+ - części zamienne
        • Przekaźniki różnicowoprądowe i wyłączniki silnikowe
          • Przekaźniki różnicowoprądowe i akcesoria
          • Wyłączniki silnikowe i akcesoria
        • Rozłącz­niki izolacyjne z bezpiecz­nikami
          • Rozłącz­niki izolacyjne listwowe z bezpiecz­nikami
          • Akcesoria do rozłącz­ników izolacyjnych z bezpiecz­nikami
        • Rozłączniki i przełączniki zasilania
          • Rozłączniki izolacyjne
          • Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami
          • Przełączniki zasilania
          • Automatyczne przełączniki zasilania do 3200A
          • Akcesoria rozłączników obciążenia
          • Akcesoria do przełączników zasilania
      • Urządzenia do montażu na szynie DIN
        • Aparatura zabezpieczająca i akcesoria
          • MCB Wyłączniki nadprądowe
          • RCCB Wyłączniki różnicowoprądowe
          • RCBO Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym
          • Bloki różnicowoprądowe do wyłączników MCB
          • AFDD Detektory iskrzeń
          • Urządzenie przeciwprzepięciowe (SPD)
          • Akcesoria
        • Urządzenia załączające i sygnalizacyjne
          • Łączniki, przyciski i lampki sygnalizacyjne LED
          • Urządzenia sygnalizacyjne akustyczne
          • Zdalne łączniki i akcesoria
          • Przekaźniki instalacyjne, styczniki, ograniczniki obciążenia i akcesoria
          • Transformatory, gniazda i oprawy kompaktowe
          • Ściemniacze i jednostki sterujące
          • Przekaźniki czasowe
          • Zegary sterujące analogowe, cyfrowe, KNX
          • Wyłącznik zmierzchowy i akcesoria
          • Przełączniki, łączniki kluczykowe i akcesoria
          • Rozłączniki i przełączniki obrotowe
        • Mierniki i urządzenia pomiarowe
          • Liczniki energii i akcesoria
          • Mierniki wielofunkcyjne i akcesoria
          • Przekładniki prądowe i akcesoria
          • Woltomierze i amperomierze oraz akcesoria
          • Przekaźniki monitorowania sieci, ochrona sieci i systemu
      • Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
        • tehalit.BR, tehalit.BKIS, tehalit.GBD(A)
          • tehalit.BRN - system kanałów podparapetowych z PVC
          • tehalit.BR - system kanałów podparapetowych z PVC, PC-ABS, aluminium, blachy stalowej
          • tehalit.BKIS - system kanałów do ścian karton - gipsowych z blachy stalowej
          • tehalit.BR - akcesoria do systemu kanałów podparapetowych z PVC, PC-ABS, aluminium, blachy stalowej
          • tehalit.GBD(A) - system kanałów elektroinstalacyjnych pod osprzęt 45 mm z PVC, aluminium
          • tehalit.WA Ramki montażowe do systemu tehalit.BR,tehalit.BRN
        • tehalit.WA
          • tehalit.WA - system gniazd i łączników ecoline
          • tehalit.WA - puszki instalacyjne i maskownice
          • tehalit.WA - maskownice 55x55 mm
          • tehalit.WA - maskownice 50x50 mm
          • Berker Q.3 - system gniazd i łączników
          • Instalacja osprzętu Gallery
          • tehalit.WA - puszki instalacyjne
          • tehalit.WA - puszki instalacyjne CEE
          • tehalit.WA - system gniazd i łączników pod osprzęt 45 mm
        • tehalit.SL (LED)
          • tehalit.SL (LED) - system kanałów przypodłogowych z PVC
          • tehalit.SL - akcesoria systemu kanałów przypodłogowych z PVC
          • tehalit.SL (LED) - akcesoria systemu kanałów przypodłogowych z PVC
          • tehalit.EK - system kanałów narożnikowych z PVC
        • tehalit.LF, tehalit.ATA, tehalit.EK
          • tehalit.ATA - system kanałów elektroinstalacyjnych z PVC
          • tehalit.LF - system kanałów elektroinstalacyjnych z PVC, PC-ABS, blachy stalowej
          • tehalit.SL - system kanałów ościeżnicowych z PVC
          • System kanałów elektroinstalacyjncyh tehaLFF
        • tehalit.VK, tehalit.RK
          • tehalit.VK - system kanałów grzebieniowych z PVC
          • tehalit.VK - system kanałów grzebieniowych z PC-ABS (bezhalogenowe)
          • tehalit.VK-flex - system kanałów grzebieniowych z PC-ABS
          • tehalit.VK - akcesoria do systemu kanałów grzebieniowych z PVC, PC-ABS
          • tehalit.RK - system osłon nad rozdzielnicę z PVC
        • tehalit.DB, tehalit.DA
          • tehalit.DB, tehalit.DA - system kolumn elektroinstalacyjnych z aluminium
          • tehalit.DAP, tehalit.DBP - system minikolumn elektroinstalacyjnych z aluminium
        • tehalit.underfloor
          • tehalit.UK - system kanałów stosowanych w wylewkach betonowych
          • tehalit.BK - system kanałów współpoziomych
          • tehalit.AK - system kanałów napodłogowych
          • tehalit.DB-HB - system do podłóg podwójnych i podniesionych
          • tehalit.VE-EE - pokrywy uchylne
          • tehalit.GB-EG - puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
        • tehalit.SPW
          • tehalit.SPW - rozdzielacze do systemów podłogowych i sufitowych
          • tehalit.SPW - akcesoria do rozdzielaczy
        • tehalit.office
          • tehalit.office - nośniki urządzeń pod osprzęt 45 mm
          • tehalit.office - mediaporty zasilające teleskopowe
      • Obudowy uniwersalne
        • Obudowy poliestrowe Orion+
          • Rozdzielnice i akcesoria
          • Obudowy naścienne i stojące
        • Obudowy z blachy stalowej Orion+
          • Obudowy i akcesoria
      • Rozdzielnice licznikowe
        • Rozdzielnice wielolicznikowe univers Z
          • Obudowy
          • Moduły przyłączeniowe i cokoły
          • Osłony wyprowadzenia przewodów
          • Ramki, drzwi i zamki
          • Akcesoria rozdzielnic licznikowych
          • Zestawy łączeniowe
          • Obudowy przyłączeniowe i akcesoria
        • Wyposażenie rozdzielnic licznikowych
          • Pola licznikowe
          • Tablice rozdzielcze
          • Panele multimedialne i akcesoria
          • Przegrody i pokrywy
          • Szyny zbiorcze i akcesoria przyłączeniowe
          • Akcesoria mierników pomiarowych
          • Listwy zaciskowe i akcesoria
      • Pomiar i zarządzanie energią
        • Zarządzanie ładowaniem
          • Zdalne zarządzanie ładowaniem
          • Lokalne zarządzanie ładowaniem
        • flow - system zarządzania energią
          • witty solar
          • Zarządzanie przepływem energii flow
          • Części zamienne i akcesoria
        • System monitorowania energii
          • Serwer systemu monitorowania energii
          • agardio Urządzenia pomiarowe
          • Akcesoria systemu monitorowania energii
        • Urządzenia monitorujące energię
          • Przekaźniki monitorowania sieci, ochrona sieci i systemu
          • Przekładniki prądowe i akcesoria
          • Liczniki energii i akcesoria
          • Woltomierze i amperomierze oraz akcesoria
        • Sterowanie ogrzewaniem
          • Ogrzewanie elektryczne
          • Ogrzewanie wodne
      • Ładowanie pojazdów elektrycznych
        • Stacje ładowania
          • Stacja ładowania witty solar
          • Gniazdo ładowania pojazdów elektrycznych
        • Części zamienne i akcesoria
          • Akcesoria do stacji ładowania
          • Części zamienne do stacji ładowania
        • Zarządzanie ładowaniem
          • Zdalne zarządzanie ładowaniem
          • Lokalne zarządzanie ładowaniem
      • System automatyki budynkowej KNX
        • Urządzenia systemowe
          • Urządzenia systemowe i interfejsy
          • Zasilacze
        • Sterowanie radiowe
          • Wizualizacja Coviva
          • KNX Radio - quicklink
        • Wizualizacja
          • Wizualizacja Domovea
        • Sterowniki
          • Sterowniki załączające
          • Sterowniki ściemniające
          • Sterowniki DALI
          • Sterowniki oświetlenia
          • Sterowniki roletowe/żaluzjowe
          • Sterowniki ogrzewania
          • Sterowniki analogowe
        • Sensory i czujniki
          • Sensory przyciskowe
          • Sensory przyciskowe B.IQ
          • Sensory dotykowe R.1/R.3
          • Szklane sensory dotykowe
          • Regulatory temperatury
          • Czujniki ruchu i obecności
          • Stacje pogodowe
          • Wejścia binarne
          • Sterowniki czasowe
          • Pomiar energii
        • Akcesoria do automatyki budynkowej
          • Akcesoria do automatyki budynkowej
      • Osprzęt elektroinstalacyjny Berker oraz Hager - design
        • Berker B.Kwadrat
          • Berker B.Kwadrat - Ramki i puszki natynkowe
          • Berker B.Kwadrat - Gniazda
          • Berker B.Kwadrat - Sterowanie oświetleniem
          • Berker B.Kwadrat - Ściemniacze
          • Berker B.Kwadrat - Czujniki ruchu
          • Berker B.Kwadrat - Sterowanie żaluzjami
          • Berker B.Kwadrat - Regulacja temperatury
          • Berker B.Kwadrat - Komunikacja i multimedia
          • Berker B.Kwadrat - Systemy bezpieczeństwa i ochrony
          • Berker B.Kwadrat - Systemy stosowane w hotelach
          • Berker B.Kwadrat - Systemy stosowane w szpitalach
          • Berker B.Kwadrat - Budownictwo bez barier
          • Berker B.Kwadrat - Akcesoria
        • Berker B.3
          • Berker B.3 - Ramki
          • Berker B.3 - Gniazda
          • Berker B.3 - Sterowanie oświetleniem
          • Berker B.3 - Ściemniacze
          • Berker B.3 - Czujniki ruchu
          • Berker B.3 - Sterowanie żaluzjami
          • Berker B.3 - Regulacja temperatury
          • Berker B.3 - Komunikacja i multimedia
          • Berker B.3 - Systemy bezpieczeństwa i ochrony
          • Berker B.3 - Systemy stosowane w hotelach
          • Berker B.3 - Budownictwo bez barier
          • Berker B.3 - Akcesoria
        • Berker B.7
          • Berker B.7 - Ramki
          • Berker B.7 - Gniazda
          • Berker B.7 - Sterowanie oświetleniem
          • Berker B.7 - Ściemniacze
          • Berker B.7 - Czujniki ruchu
          • Berker B.7 - Sterowanie żaluzjami
          • Berker B.7 - Regulacja temperatury
          • Berker B.7 - Komunikacja i multimedia
          • Berker B.7 - Systemy bezpieczeństwa i ochrony
          • Berker B.7 - Systemy stosowane w hotelach
          • Berker B.7 - Budownictwo bez barier
          • Berker B.7 - Akcesoria
        • Berker Q.1
          • Berker Q.1 - Ramki i puszki natynkowe
          • Berker Q.1 - Gniazda
          • Berker Q.1 - Sterowanie oświetleniem
          • Berker Q.1 - Ściemniacze
          • Berker Q.1 - Czujniki ruchu
          • Berker Q.1 - Sterowanie żaluzjami
          • Berker Q.1 - Regulacja temperatury
          • Berker Q.1 - Komunikacja i multimedia
          • Berker Q.1 - Systemy stosowane w hotelach
          • Berker Q.1 - Systemy stosowane w szpitalach
          • Berker Q.1 - Budownictwo bez barier
          • Berker Q.1 - Akcesoria
        • Berker Q.3
          • Berker Q.3 - Ramki i puszki natynkowe
          • Berker Q.3 - Gniazda
          • Berker Q.3 - Sterowanie oświetleniem
          • Berker Q.3 - Ściemniacze
          • Berker Q.3 - Czujniki ruchu
          • Berker Q.3 - Sterowanie żaluzjami
          • Berker Q.3 - Regulacja temperatury
          • Berker Q.3 - Komunikacja i multimedia
          • Berker Q.3 - Systemy stosowane w hotelach
          • Berker Q.3 - Systemy stosowane w szpitalach
          • Berker Q.3 - Budownictwo bez barier
          • Berker Q.3 - Akcesoria
        • Berker Q.7
          • Berker Q.7 - Ramki
          • Berker Q.7 - Gniazda
          • Berker Q.7 - Sterowanie oświetleniem
          • Berker Q.7 - Ściemniacze
          • Berker Q.7 - Czujniki ruchu
          • Berker Q.7 - Sterowanie żaluzjami
          • Berker Q.7 - Regulacja temperatury
          • Berker Q.7 - Komunikacja i multimedia
          • Berker Q.7 - Systemy stosowane w hotelach
          • Berker Q.7 - Budownictwo bez barier
          • Berker Q.7 - Akcesoria
        • Berker K.1
          • Berker K.1 - Ramki i puszki natynkowe
          • Berker K.1 - Gniazda
          • Berker K.1 - Sterowanie oświetleniem
          • Berker K.1 - Ściemniacze
          • Berker K.1 - Czujniki ruchu
          • Berker K.1 - Sterowanie żaluzjami
          • Berker K.1 - Regulacja temperatury
          • Berker K.1 - Komunikacja i multimedia
          • Berker K.1 - Systemy stosowane w hotelach
          • Berker K.1 - Systemy stosowane w szpitalach
          • Berker K.1 - Budownictwo bez barier
          • Berker K.1 - Akcesoria
        • Berker K.5
          • Berker K.5 - Ramki i puszki do montażu natynkowego
          • Berker K.5 - Gniazda
          • Berker K.5 - Sterowanie oświetleniem
          • Berker K.5 - Ściemniacze
          • Berker K.5 - Czujniki ruchu
          • Berker K.5 - Sterowanie żaluzjami
          • Berker K.5 - Regulacja temperatury
          • Berker K.5 - Komunikacja i multimedia
          • Berker K.5 - Systemy bezpieczeństwa i ochrony
          • Berker K.5 - Systemy stosowane w hotelach
          • Berker K.5 - Budownictwo bez barier
          • Berker K.5 - Akcesoria
        • Berker R.1
          • Berker R.1 - Ramki
          • Berker R.1 - Gniazda
          • Berker R.1 - Sterowanie oświetleniem
          • Berker R.1 - Ściemniacze
          • Berker R.1 - Czujniki ruchu
          • Berker R.1 - Sterowanie żaluzjami
          • Berker R.1 - Regulacja temperatury
          • Berker R.1 - Komunikacja i multimedia
          • Berker R.1 - Systemy stosowane w hotelach
          • Berker R.1 - Budownictwo bez barier
          • Berker R.1- -Akcesoria
        • Berker R.3
          • Berker R.3 - Ramki i puszki natynkowe
          • Berker R.3 - Gniazda
          • Berker R.3 - Sterowanie oświetleniem
          • Berker R.3 - Ściemniacze
          • Berker R.3 - Czujniki ruchu
          • Berker R.3 - Sterowanie żaluzjami
          • Berker R.3 - Regulacja temperatury
          • Berker R.3 - Komunikacja i multimedia
          • Berker R.3 - Systemy stosowane w hotelach
          • Berker R.3 - Budownictwo bez barier
          • Berker R.3 - Akcesoria
        • Berker R.8
          • Berker R.8 - Ramki i puszki do montażu podtynkowego
          • Berker R.8 - Gniazda
          • Berker R.8 - Sterowanie oświetleniem
          • Berker R.8 - Ściemniacze
          • Berker R.8 - Czujniki ruchu
          • Berker R.8 - Sterowanie żaluzjami
          • Berker R.8 - Regulacja temperatury
          • Berker R.8 - Komunikacja i multimedia
          • Berker R.8 - Systemy stosowane w hotelach
          • Berker R.8 - Budownictwo bez barier
        • Berker Serie 1930
          • Berker Serie 1930 - Ramki i puszki natynkowe
          • Berker Serie 1930 - Gniazda
          • Berker Serie 1930 - Sterowanie oświetleniem
          • Berker Serie 1930 - Ściemniacze
          • Berker Serie 1930 - Czujniki ruchu
          • Berker Serie 1930 - Sterowanie żaluzjami
          • Berker Serie 1930 - Regulacja temperatury
          • Berker Serie 1930 - Komunikacja i multimedia
          • Berker Serie 1930 - Systemy stosowane w hotelach
          • Berker Serie 1930 - Akcesoria
        • lumina soul
          • lumina soul - Ramki i adaptery natynkowe
          • lumina soul - Gniazda zasilające
          • lumina soul - Sterowanie oświetleniem
          • lumina soul - Komunikacja i multimedia
          • lumina soul - Sterowanie żaluzjami
          • lumina soul - Ściemniacze
          • lumina soul - Czujniki ruchu
          • lumina soul - Systemy stosowane w hotelach
          • lumina soul- Regulacja temperatury
          • lumina soul - Akcesoria
        • Berker Serie Glas
          • Berker Serie Glas - Ramki
          • Berker Serie Glas - Gniazda
          • Berker Serie Glas - Sterowanie oświetleniem
          • Berker Serie Glas - Ściemniacze
          • Berker Serie Glas - Sterowanie żaluzjami
          • Berker Serie Glas - Komunikacja i multimedia
          • Berker Serie Glas - Systemy stosowane w hotelach
          • Berker Serie Glas - Akcesoria
        • lumina intense
          • lumina intense - Ramki i adaptery natynkowe
          • lumina intense - Gniazda zasilające
          • lumina intense - Sterowanie oświetleniem
          • lumina intense - Komunikacja i multimedia
          • lumina intense - Sterowanie żaluzjami
          • lumina intense - Ściemniacze
          • lumina intense - Czujniki ruchu
          • lumina intense - Regulacja temperatury
          • lumina intense - Akcesoria
          • lumina intense - Systemy stosowane w hotelach
        • Berker Serie R.classic
          • Berker Serie R.classic - Ramki
          • Berker Serie R.classic - Gniazda
          • Berker Serie R.classic - Sterowanie oświetleniem
          • Berker Serie R.classic - Ściemniacze
          • Berker Serie R.classic - Czujniki ruchu
          • Berker Serie R.classic - Sterowanie żaluzjami
          • Berker Serie R.classic - Regulacja temperatury
          • Berker Serie R.classic - Komunikacja i multimedia
          • Berker Serie R.classic - Systemy stosowane w hotelach
          • Berker Serie R.classic - Akcesoria
        • lumina passion
          • lumina passion - Ramki
          • lumina passion - Gniazda zasilające
          • lumina passion - Sterowanie oświetleniem
          • lumina passion - Komunikacja i multimedia
          • lumina passion - Sterowanie żaluzjami
          • lumina passion - Ściemniacze
          • lumina passion - Czujniki ruchu
          • lumina passion - Regulacja temperatury
          • lumina passion - Systemy stosowane w hotelach
          • lumina passion - Akcesoria
        • Berker TS
          • Berker TS - Płytki dekoracyjne i przyciski
          • Berker TS - Akcesoria
        • gallery - osprzęt w standardzie 45x45
          • gallery - mechanizmy
          • gallery - klawisze i płytki czołowe
          • gallery - gniazda przelotowe
          • gallery - akcesoria
        • Berker Integro
          • Berker Integro Flow - Ramki i puszki natynkowe
          • Berker Integro Flow - Gniazda
          • Berker Integro Flow - Gniazda 12 V
          • Berker Integro Flow -Sterowanie oświetleniem
          • Berker Integro Flow - Sterowanie żaluzjami
          • Berker Integro Flow - Komunikacja i multimedia
          • Berker Integro Flow - Akcesoria
        • Systemy przyłączeniowe
          • Przyłącza kablowe
          • Wtyczki i gniazda CEE
          • Gniazda wyrównania potencjału
          • Akcesoria do osprzętu elektroinstalacyjnego
        • Osprzęt hermetyczny
          • Montaż podtynkowy IP44
          • Montaż natynkowy IP44
          • Berker W.1 IP55
      • Serie osprzętu Berker - funkcje
        • Gniazda
          • Gniazda SCHUKO
          • Gniazda międzynarodowe
        • Sterowanie oświetleniem
          • Łączniki/przyciski i klawisze
          • Obrotowe ściemniacze i płytki czołowe
          • Płytki czołowe i przyciski ściemniacza
          • Montowane podtynkowo łączniki czasowe i płytki czołowe
          • Lampy sygnalizujące
          • Akcesoria
        • Czujniki ruchu
          • Czujniki ruchu
          • Czujnik ruchu na podczerwień
        • Sterowanie żaluzjami
          • Łączniki żaluzjowe/klawisze i płytki czołowe
          • Mechanizmy elektroniczne i nasadki
          • Akcesoria do sterowania żaluzjami
        • Regulacja temperatury
          • Regulatory temperatury
          • Termostaty i czujniki temperatury
          • Przyłącze czujników i płytka czołowe
          • Mechanizmy i klawisze do zastosowań grzewczych
          • Łącznik 3-pozycyjny i płytki czołowe
          • Regulatory obrotów i płytki czołowe
        • Komunikacja i multimedia
          • Komunikacja
          • Rozwiązania telekomunikacyjne
          • Gniazdo antenowe
          • Pierścienie adaptacyjne i pola opisowe
          • Przyłącza kablowe i płytki czołowe
          • Gniazda ładowania USB
          • Gniazda multimedialne
        • Urządzenia ochronne
          • Gniazdo z ochroną przepięciową SCHUKO
          • Gniazdo SCHUKO z ochroną przepięciową
          • Wyłączniki prądów różnicowych, płytki czołowe i pierścienie adaptacyjne
        • Systemy stosowane w hotelach
          • Łączniki przekaźnikowe na kartę hotelową
          • Przyciski do łączników hotelowych
          • Płytki czołowe
        • Produkty dla budownictwa bez barier
          • łączniki
          • Łącznik z podświetleniem
          • Przyciski
          • Klawisze
      • Technologia bezpieczeństwa
        • Czujniki dymu i ciepła
          • Czujnik dymu/ciepła
          • Bezprzewodowy czujnik dymu/ciepła
      • Czujniki ruchu i obecności
        • Czujki wewnętrzne i zewnętrzne
          • Czujki sufitowe
          • Czujniki ścienne
        • Akcesoria do czujników ruchu i obecności
          • Akcesoria montażowe
          • Zdalna obsługa
    • Rozwiązania
      System QuickConnect
      Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
      Sprawdź!
      • Rozwiązania
      • Dystry­bucja energii
        • Rozdziel­nice do 63A i do 125A
        • System Quick­Con­nect
        • Ogra­nicz­niki prze­pięć
        • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
        • unimes H
        • univers N
        • ACB hw+
        • MCCB h3+
        • unibar H
        • Zobacz więcej
        System QuickConnect
        Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
        Sprawdź!
      • Zarzą­dzanie energią
        • Stacje łado­wania witty
        • System Flow
        • agardio.manager
        • Zobacz więcej
        System QuickConnect
        Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
        Sprawdź!
      • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
        • Systemy podło­gowe
        • Systemy ścienne BR
        • Systemy sufi­towe
        • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
        • Zobacz więcej
        System QuickConnect
        Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
        Sprawdź!
      • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
        • Berker R.3
        • Berker R.8
        • Berker R.classic
        • Berker Serie 1930
        • Berker Serie Glas
        • Berker K.1
        • Berker B.3
        • Berker K.5
        • Berker Q.1
        • Berker Q.3
        • Berker Q.7
        • Berker B.7
        • Berker B.Kwadrat
        • Berker Radio Touch DAB+
        • Berker manu­fak­tura
        • lumina intense
        • lumina passion
        • lumina soul
        • lumina elek­tro­nika
        • Hager gallery 45x45
        • Zobacz więcej
        System QuickConnect
        Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
        Sprawdź!
      • Auto­ma­tyka budynku
        • System KNX
        • KNX easy
        • KNX Secure
        • KNX quic­klink
        • Sterownik grzewczy KNX
        • domovea
        • Zobacz więcej
        System QuickConnect
        Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
        Sprawdź!
      • Zobacz więcej
    • Wiedza i inspiracja
      Nowość: Centrum pobierania
      Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
      Sprawdź!
      • Wiedza i inspiracja
      • Wiedza i inspi­racja
        Nowość: Centrum pobierania
        Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
        Sprawdź!
      • Filmy instruk­ta­żowe
        Nowość: Centrum pobierania
        Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
        Sprawdź!
      • Newsletter
        Nowość: Centrum pobierania
        Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
        Sprawdź!
      • Zobacz więcej
    • Narzędzia i aplikacje
      Apli­kacja Hager Ready
      Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
      Sprawdź!
      • Narzędzia i aplikacje
      • Aplikacja Hager Ready
        Apli­kacja Hager Ready
        Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
        Sprawdź!
      • Program Hagercad 6
        Apli­kacja Hager Ready
        Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
        Sprawdź!
      • Hager Konfigurator
        Apli­kacja Hager Ready
        Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
        Sprawdź!
      • Biblioteka CADprofi Hager
        Apli­kacja Hager Ready
        Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
        Sprawdź!
      • Hager Power setup
        Apli­kacja Hager Ready
        Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
        Sprawdź!
      • Hager Power touch
        Apli­kacja Hager Ready
        Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
        Sprawdź!
      • Zobacz więcej
    • Szkolenia i wsparcie
      Webinary
      Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
      Zapisz się
      • Szkolenia i wsparcie
      • Obsługa klienta
        Webinary
        Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
        Zapisz się
      • Akademia Hager
        Webinary
        Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
        Zapisz się
      • Modele BIM
        • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
        • BIM - rozdziel­nice
        • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
        • Zobacz więcej
        Webinary
        Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
        Zapisz się
      • Kata­logi główne i broszury
        Webinary
        Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
        Zapisz się
      • Zobacz więcej
    • O nas
      Hager dla Instalatora
      Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
      Dołącz do grupy
      • O nas
      • Nasi dystrybutorzy
        Hager dla Instalatora
        Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
        Dołącz do grupy
      • Napisz do nas
        Hager dla Instalatora
        Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
        Dołącz do grupy
      • Social media
        Hager dla Instalatora
        Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
        Dołącz do grupy
      • Kariera
        Hager dla Instalatora
        Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
        Dołącz do grupy
      • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
        Hager dla Instalatora
        Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
        Dołącz do grupy
      • Zrów­no­wa­żony rozwój
        Hager dla Instalatora
        Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
        Dołącz do grupy
      • Zobacz więcej
    Konto
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker Q.3
    • Berker Q.3 - Ramki i puszki natyn­kowe
    • 10516086
    10516086 - Q.3 Ramka 1-krotna z polem opisowym, antracyt, aksamit
    10516086 - Q.3 Ramka 1-krotna z polem opisowym, antracyt, aksamit
    10516086 - Q.3 Ramka 1-krotna z polem opisowym, antracyt, aksamit
    10516086 - Q.3 Ramka 1-krotna z polem opisowym, antracyt, aksamit

    Q.3 Ramka 1-krotna z polem opisowym, antracyt, aksamit

    10516086

    10516086 - Q.3 Ramka 1-krotna z polem opisowym, antracyt, aksamit
    10516086 - Q.3 Ramka 1-krotna z polem opisowym, antracyt, aksamit
    10516086 - Q.3 Ramka 1-krotna z polem opisowym, antracyt, aksamit
    10516086 - Q.3 Ramka 1-krotna z polem opisowym, antracyt, aksamit
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design

    Q.3 Ramka 1-krotna z polem opisowym, antracyt, aksamit 10516086

    EAN
    4011334384113
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    Cena
    37,00 zł
    / szt. *
    37,00 zł
    / szt. *

    You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się
    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Termo­stat poko­jowy 12 dostępne produkty
    • Termo­stat czasowy poko­jowy 3 dostępne produkty
    • Łącznik instalacyjny 11 dostępne produkty
    • Ściem­niacz 7 dostępne produkty
    • Przy­cisk 18 dostępne produkty
    • Zobacz więcej 364 dostępne inne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Termo­stat poko­jowy
    • Termo­stat czasowy poko­jowy
    • Łącznik instalacyjny
    • Ściem­niacz
    • Przy­cisk
    • Gniazdo
    • Port magistrarny systemu magistral­nego
    • Progra­mator czasowy do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego
    • Sterownik systemu stero­wania oświe­tlenia
    • Prze­łącznik trzypo­zycyjny
    • Sygna­lizator świetlny do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego
    • Zaślepka
    • Puszka natyn­kowa
    • Płytka czołowa płytki do wkładki sygna­lizacyjnej
    • Sensor doty­kowy do systemu magistral­nego
    • Prze­łącznik elek­tro­niczny
    • Element inteligent­nego stero­wania
    • Klawisz sensora do systemu magistral­nego
    • Czujnik ruchu - element podstawowy
    • Zegar sterujący do systemu magistral­nego
    • Czujnik ruchu do systemu magistral­nego
    • Zasilacz z gniazdem USB
    • Płytka nośna
    • Mechanizm dla tech­nologii komu­nika­cyjnej
    • Czujnik ruchu (sam czuj­nik)
    • Gniazdo tele­ko­mu­nika­cyjne (skrętka)
    • Gniazda
    • Łącz­nik/przycisk żalu­zjowy
    • Element central­ny/klawisz do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego
    • Akceso­ria­/części do systemów magistral­nych
    • Sterownik żalu­zjowy
    • Płytka czołowa dla tech­nologii komu­nika­cyjnej
    • Adapter przej­ściowy do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego
    • 20266084

      Q.x Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. alu aks, lak

      542,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 20266086

      Q.x Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr., ant, aks lak

      553,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 20266089

      Q.x Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. biały, aks

      518,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 20306084

      Q.x Reg. temp. pom. st. zw., el. centr. łącz. i diod. alu aks, lak

      518,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 20306086

      Q.x Reg. temp. pom. st. zw., el. centr. łącz. i diod., ant aks, lak

      518,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 20306089

      Q.x Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą biały, aks

      476,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 20316084

      Q.x Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr. łącz. i diod., alu aks, lak

      610,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 20316086

      Q.x Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr. łącz. i diod., ant aks, lak

      610,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 20316089

      Q.1/Q.3 Regulator temperatury pomieszczenia 24 V ze stykiem zwiernym, biały

      570,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 20346084

      Q.x Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, alu aks, lak

      1040,00  zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 20346086

      Q.x Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, ant, aks lak

      1045,00  zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 20346089

      Q.x Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, biały, aks

      1001,00  zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 20446084

      Q.x Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., alu aks, lak

      1161,00  zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 20446086

      Q.x Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., ant aks, lak

      1161,00  zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 20446089

      Q.x Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., biały, aks

      1138,00  zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 3966

      one.platform Łącznik cięgłowy samopowrotny uniwersalny, mechanizm, samozaciski

      69,50 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 382610

      one.platform Łącznik na klucz do wkładki patentowej, uniwersalny (schodowy)

      338,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 533023

      one.platform Łącznik 3-klawiszowy 3-krotny, mechanizm, zaciski śrubowe

      99,50 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 533031

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy 1-biegunowy, mechanizm, samozaciski

      17,90 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 533032

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski

      42,70 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 533035

      one.platform Łącznik 2-klawiszowy seryjny (świecznikowy), mechanizm, samozaciski

      22,50 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 533036

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm, samozaciski

      22,50 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 533037

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy krzyżowy, mechanizm, samozaciski

      35,40 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 53303212

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2biegunowy

      54,80 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 53303303

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy 3-biegunowy

      91,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 53303808

      one.platform Łącznik 2-klawiszowy 2-kr uniwersalny (schodowy), mech., zac. śrub.

      84,70 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 2873

      one.platform Ściemniacz obrotowy obc. R/L 20-500 W; obsługa lamp LED 3-100 W

      392,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 2909

      one.platform Ściemniacz obrotowy obciążenie R 20-200 W, LED 3-40 W

      142,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 2973

      one.platform Ściemniacz obrotowy uniwersalny obc. R/L/C 20-210 W, LED 3-60 W

      288,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 296110

      one.platform Ściemniacz obrotowy komfort obciążenie R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W

      450,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 296210

      one.platform Rozszerzenie ściemniacza obrotowego komfort

      249,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85421200

      Uniwersalny przycisk ze ściemniaczem, komfort, pojed. (R,L,C,LED)

      637,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85422100

      one.platform Uniwersalny ściemniacz przyciskowy 2-kr, mechanizm

      759,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 5056

      mechanizmy Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A

      40,70 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 385620

      mechanizmy Łącznik zwierny na klucz i wkładkę patentową

      355,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 395619

      mechanizmy Łącznik cięgłowy zwierny

      98,50 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 503101

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny

      62,50 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 503203

      one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny

      105,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 503501

      one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny

      71,50 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 505102

      Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową

      41,20 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 505103

      one.platform Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową, 2A

      66,50 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 505601

      one.platform Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową, 2A

      42,80 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 535035

      one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyciskowy, 2 zestyki zwierne

      34,70 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 16406084

      Q.x Nasadka łącz. k. hotel. z nadrukiem i pomarańcz. soczewką, alu aks, lak

      255,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 16406086

      Q.x Nasadka łącz. k. hotel. z nadrukiem i pomarańczową soczewką, ant, aks

      255,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 16406089

      Q.x Nasadka łącz. k. hotel. z nadrukiem i pomarańczową soczewką, biały, aks

      227,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 16406094

      Q.x Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, alu aks, lak

      249,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 16406096

      Q.x Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, antracyt, aksamit

      421,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 16406099

      Q.x Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, biały, aksamit

      367,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 53503404

      one.platform Łącznik 2-klaw. grupowy przyciskowy, 4 styki zwierne

      76,50 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 53503503

      one.platform Łącznik 2-klaw. przyciskowy, 2 zestyki zwierne oddz. zac. wej.

      47,60 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 47436086

      Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne, ant aks, lak

      42,70 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 47436084

      Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne alu aks, lak

      47,30 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 47236089

      Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne z przesł. st. biały, aks

      36,30 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 47236086

      Q.1/Q.3 Gniazdo SCHUKO kompletne, ant aks, lak

      48,10 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 47236084

      Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne alu aks, lak

      56,50 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 41436089

      Q.x Gniazdo SCHUKO, zaciski śrubowe, biały aksamit

      29,80 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 41436086

      Q.x Gniazdo SCHUKO, zaciski śrubowe, antracyt aksamit

      41,40 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 41436084

      Q.x Gniazdo SCHUKO, zaciski śrubowe, alu aksamit

      56,50 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 41236089

      Q.1/Q.3 Gniazdo SCHUKO z podwyższoną ochroną styków, biały, aksamit

      35,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 41236086

      Q.x Gniazdo SCHUKO z przysłonami styków, antracyt, aksamit

      46,10 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 41236084

      Q.x Gniazdo SCHUKO z podwyższoną ochroną styków, alu, aksamit

      56,50 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 48036089

      Q.x Gniazdo SCHUKO z gniazdem ładowania USB 2,4 A; samozaciski; biały aksamit

      295,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 48036086

      Q.x Gniazdo SCHUKO z gniazdem ładowania USB 2,4 A; samozaciski; antracyt aksamit

      305,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 48036084

      Q.x Gniazdo SCHUKO z gniazdem ładowania USB 2,4 A; samozaciski; alu aksamit

      328,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 48046089

      Q.x Gniazdo SCHUKO z ładowarką USB A+C 2.4/3.0 A; samozaciski; biały aksamit

      305,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 48046086

      Q.x Gniazdo SCHUKO z ładowarką USB A+C 2.4/3.0 A; samozaciski; antracyt aksamit

      305,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 48046084

      Q.x Gniazdo SCHUKO z ładowarką USB A+C 2.4/3.0 A; samozaciski; alu aksamit

      330,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 396103

      one.platform Mechanizm gniazda bez uziemienia

      14,10 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 396161

      one.platform Mechanizm gniazda bez uziemienia, samozaciski

      14,10 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 396380

      one.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem

      16,80 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 80040001

      KNX e/s Port magistralny, podtynkowy

      497,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 80040002

      KNX e/s R.classic/serie 1930 Port magistralny, podtynkowy

      497,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 2040

      one.platform Mechaniczny łącznik czasowy, 2-biegunowy, 0-15 min, mechanizm

      401,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 2041

      one.platform Mechaniczny łącznik czasowy, 2-biegunowy, 0-120 min, mechanizm

      401,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 2997

      one.platform Potencjometr obrotowy DALI, Tunable White

      298,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 2998

      one.platform Potencjometr obrotowy DALI z wbudowanym zasilaniem, Tunable White

      664,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 289110

      one.platform Elektroniczny potencjometr obrotowy 1-10 V, mechanizm

      278,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85421700

      one.platform Mechanizm sterujący DALI / DSI

      645,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 386103

      one.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny z pozycją zerową 0-1-2-3

      271,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 386113

      one.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny bez pozycji zerowej 2-1-3

      271,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 510110

      one.platform Łącznik i sygnalizator świetlny E10, zestyk zwierny

      48,40 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 29516089

      Q.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB biały aksamit

      422,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 29526084

      Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone, alu aksamit lakier

      443,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 29526086

      Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone antracyt, aksamit

      444,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 29526089

      Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone biały, aksamit

      422,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 29536084

      Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, alu aksamit lakierowany

      401,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 29536086

      Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, antracyt aksamit

      401,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 29536089

      Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, biały aksamit

      378,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 10096074

      Q.x Zaślepka z elementem centralnym, przykręcanym, alu , aksamit

      61,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 10096076

      Q.x Zaślepka z płytką czołową, antracyt, aksamit

      66,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 10096084

      Q.x Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, alu aksamit, lak

      62,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 10096086

      Q.x Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, ant aksamit, lak

      52,30 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 10096089

      Q.x Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, biały, aksamit

      39,40 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 6710096084

      Q.x Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, alu aks, lak

      62,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 6710096086

      Q.x Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, ant aks, lak

      53,80 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 6710096089

      Q.1/Q.3 Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, biały, aks

      40,10 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 10419909

      Q.3/S.1 Puszka natynkowa 1-krotna, biały, mat

      51,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 11246084

      Q.x Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10 alu aks, lak

      39,10 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 11246086

      Q.x Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10, ant aks, lak

      29,30 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 11246089

      Q.1/Q.3 Płytka czołowa do łącznika i sygnalizatora świetlnego E10, biały

      17,30 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 11986084

      Q.x Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14 alu aks, lak

      48,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 11986086

      Q.x Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14, ant aks, lak

      48,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 11986089

      Q.1/Q.3 Płytka czołowa do sygnalizatora świetlnego E14, biały, aksamit

      17,50 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 75662729

      Q.1/Q.3 Przycisk 2-kr z reg. temp. i wyśw. biały, aks

      2505,00  zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 80141170

      KNX e/s Q.x/K.x Moduł przycisku 1-kr z portem mag., diod. LED RGB i czuj. temp.

      399,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 80141321

      KNX e/s Q.x Przycisk 1-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu

      470,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 80141326

      KNX e/s Q.x Przycisk 1-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt

      350,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 80141329

      KNX e/s Q.x Przycisk 1-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały

      342,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 80142170

      KNX e/s Q.x/K.x Moduł przycisku 2-kr z portem mag., diod. LED RGB i czuj. temp.

      423,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 80142321

      KNX e/s Q.x Przycisk 2-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu

      533,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 80142326

      KNX e/s Q.x Przycisk 2-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt

      414,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 80142329

      KNX e/s Q.x Przycisk 2-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały

      404,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 80143321

      KNX e/s Q.x Przycisk 3-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu

      623,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 80143326

      KNX e/s Q.x Przycisk 3-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt

      526,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 80143329

      KNX e/s Q.x Przycisk 3-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały

      520,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 80144321

      KNX e/s Q.x Przycisk 4-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu

      715,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 80144326

      KNX e/s Q.x Przycisk 4-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., antracyt

      595,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 80144329

      KNX e/s Q.x Przycisk 4-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., biały

      587,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85121100

      one.platform Elektroniczny sterownik załączający pojedynczy, mechanizm

      327,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85121200

      one.platform Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm

      416,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85122200

      one.platform Elektroniczny sterownik załączający 2-kr, mechanizm

      622,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85141124

      Q.x Przycisk 1-kr alu aks, lak

      198,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85141126

      Q.x Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster., ant, aks lak

      195,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85141129

      Q.x Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster. biały, aks

      182,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85142124

      Q.x Przycisk 2-kr alu aks, lak

      207,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85142126

      Q.x Przycisk 2-kr, ant, aks lak

      200,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85142129

      Q.x Przycisk 2-kr biały, aks

      196,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85145124

      Q.x KNX RF quicklink Przycisk 1-kr alu aks, lak

      756,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85145126

      Q.x KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, ant, aks lak

      758,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85145129

      Q.x KNX RF quicklink Przycisk 1-kr biały, aks

      753,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85146124

      Q.x KNX RF quicklink Przycisk 2-kr alu aks, lak

      911,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85146126

      Q.x KNX RF quicklink Przycisk 2-kr, ant, aks lak

      926,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85146129

      Q.x KNX RF quicklink Przycisk 2-kr biały, aks

      898,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85648124

      Q.x KNX RF quicklink Przycisk 4-kr alu aks, lak

      1083,00  zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85648126

      Q.x KNX RF quicklink Przycisk 4-kr, ant, aks lak

      1098,00  zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85648129

      Q.x KNX RF quicklink Przycisk 4-kr biały, aks

      1077,00  zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85320100

      one.platform Mechanizm rozszerzający do czujników ruchu, mechanizm

      265,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85745124

      Q.x KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. ster. żaluzj. mech. zas., alu aks, lak

      1083,00  zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85745126

      Q.x KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. ster. żaluzj. mech. zas., ant, aks lak

      1098,00  zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85745129

      Q.x KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. ster. żaluzj. mech. zas., biały, aks

      1077,00  zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85745224

      Q.x KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. załącz. i mech. zas., alu aks, lak

      1083,00  zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85745226

      Q.x KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. załącz. i mech. zas., ant, aks lak

      1098,00  zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85745229

      Q.x KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. załącz. i mech. zas., biały, aks

      1077,00  zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85345124

      Q.x KNX RF quicklink nasadka czujnika ruchu komfort 1,1 m alu aks, lak

      924,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85345126

      Q.x KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 1,1m, antracyt, aksamit lak.

      991,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85345129

      Q.x KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 1,1m, biały, aksamit

      911,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85346124

      Q.x KNX RF quicklink nasadka czujnika ruchu komfort 2,2 m alu aks, lak

      924,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85346126

      Q.x KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 2,2m, antracyt, aksamit lak.

      991,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85346129

      Q.x KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 2,2m, biały, aksamit

      956,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 260209

      one.platform Mechanizm gniazda USB ładowania 3.0 A 230 V, biały, mat

      311,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 260415

      Mechanizm gniazda USB A+C ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, antracyt,

      259,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 260419

      Mechanizm gniazda USB A+C ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, biały, mat

      259,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 4468

      one.platform Przyłącze kablowe ze zwiększonym miejscem, mechanizm

      39,30 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 4470

      one.platform Przyłącze kablowe, mechanizm, bez zacisków przyłączeniowych

      39,30 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 454001

      one.platform Płytka nośna pojedyncza z czerwonym elementem mocującym, mechanizm

      28,60 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 454002

      one.platform Płytka nośna pojedyncza z białym elementem mocującym, mechanizm

      28,60 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 454101

      one.platform Płytka nośna podwójna z czerwonym elementem mocującym, mechanizm

      27,90 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 454104

      mechanizmy Płytka nośna z zielonym elementem mocującym 2-krotna

      27,90 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 454105

      one.platform Płytka nośna podwójna z białym elementem mocującym, mechanizm

      27,90 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 454107

      one.platform Płytka nośna podwójna z brązowym elementem mocującym, mechanizm

      27,90 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 454109

      one.platform Płytka nośna podwójna z pomarańczowym elementem mocującym mechanizm

      27,90 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 454202

      one.platform Płytka nośna podwójna z czarnym elementem mocującym, mechanizm

      27,90 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 450502

      one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego High End

      207,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 457205

      one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, antracyt

      97,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 457209

      one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, biały

      97,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 457305

      one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, antracyt

      104,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 457309

      one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, biały

      104,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 3315396084

      Q.x Gniazdo USB/3.5 mm audio alu aks, lak

      362,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 3315396086

      Q.x Gniazdo USB/3.5 mm audio, ant, aks lak

      362,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 3315396089

      Q.x Gniazdo USB/3.5 mm audio biały, aks

      317,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 3315426084

      Q.x Gniazdo HDMI alu aks, lak

      582,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 3315426086

      Q.x Gniazdo HDMI, ant aks, lak

      582,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 3315426089

      Q.x Gniazdo HDMI biały, aks

      539,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 3315436084

      Q.x Gniazdo HDMI z przyłączem 90° alu aks, lak

      597,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 3315436086

      Q.x Gniazdo HDMI z przyłączem 90°, ant aks, lak

      597,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 3315436089

      Q.x Gniazdo HDMI z przyłączem 90° biały, aks

      539,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85341124

      Q.x Nasadka czujnika ruchu 1,1 m alu aks, lak

      432,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85341126

      Q.x Nasadka czujnika ruchu 1,1 m, ant, aks lak

      432,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85341129

      Q.x Nasadka czujnika ruchu 1,1 m biały, aks

      393,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85341224

      Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1,1 m alu aks, lak

      664,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85341226

      Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1,1 m, ant, aks lak

      664,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85341229

      Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1,1 m biały, aks

      625,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85342124

      Q.x Nasadka czujnika ruchu 2,2 m alu aks, lak

      432,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85342126

      Q.x Nasadka czujnika ruchu 2,2 m, ant, aks lak

      432,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85342129

      Q.x Nasadka czujnika ruchu 2,2 m biały, aks

      406,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85342224

      Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2,2 m alu aks, lak

      646,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85342226

      Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2,2 m, ant, aks lak

      646,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85342229

      Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2,2 m biały, aks

      625,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 4538

      mechanizmy Gniazdo przyłączeniowe UAE 8-biegunowe, kremowy

      83,50 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 4586

      one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 1-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso

      126,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 4587

      one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso

      164,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 455401

      one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 1-kr (RJ45), ekranowane, kat.6, klasa E

      105,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 455501

      one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 2-kr (RJ45), ekranowane,

      136,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 458802

      mechanizmy Gniazdo przyłączeniowe UAE 8(6)/TAE 6 F+N, kremowy

      98,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 534538

      one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 1-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3

      67,50 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 534539

      one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3

      91,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 534576

      one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 5e

      136,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 459410

      one.platform Mechanizm gniazda RTV 2xSAT końcowego 4-wyj., zaciski śrubowe

      167,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 53455011

      one.platform Mech. gn. RTV końcowego

      80,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 53455111

      one.platform Mechanizm gnaizda szerokopasmowego 2F RTV (UPC, Vectra)

      136,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 53455121

      one.platform Mech. gn. multimedialnego 3F DATA (Vectra)

      139,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 53455131

      one.platform Mech. gn. multimedialnego 3F DATA (UPC)

      139,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 53455311

      one.platform Mech. gn. RTV-SAT końcowego

      99,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 53455321

      one.platform Mech. gn. RTV-SAT przelotowego

      105,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 53455331

      one.platform Mech. gn. RTV 2xSAT końcowego

      142,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 382120

      IP44 Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej, p/t

      270,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 382210

      one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej 2-bieg., mechanizm

      338,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 383110

      one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 1-bieg.

      285,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 383210

      mechanizmy Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny

      319,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 385103

      one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz 1-biegunowy, zaciski śrubowe

      121,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 385203

      one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz 2-biegunowy, zaciski śrubowe

      153,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 11376074

      Q.x Płytka czoł. pokręt. reg. do regulatora obrotów alu aks, lak

      75,50 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 11376076

      Q.x Płytka czoł. pokręt. reg. do regulatora obrotów, ant aks, lak

      59,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 11376079

      Q.1/Q.3 Płytka czołowa z pokrętłem regulacyjnym do regulatora obrotów, biały

      37,70 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 11376084

      Q.x Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego alu aks, lak

      75,50 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 11376086

      Q.x Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego, ant aks, lak

      57,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 11376089

      Q.x Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego biały, aks

      29,10 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 11466086

      Q.x Płytka czołowa do łącznika cięgłowego ant, aks

      36,60 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 15066084

      Q.x Płytka czołowa do łącz. żaluzj. na klucz alu aks, lak

      83,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 15066086

      Q.x Płytka czołowa do łącz. żaluzj. na klucz, ant aks, lak

      65,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 15066089

      Q.x Płytka czołowa do łącz. żaluzj. na klucz biały, aks

      45,40 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 15076084

      Q.x Płytka czołowa do łącznika na klucz biały alu aks, lak

      83,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 15076086

      Q.x Płytka czołowa do łącznika na klucz, ant aks, lak

      65,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 15076089

      Q.1/Q.3 Płytka czołowa do łącznika na klucz, biały, aksamit

      45,40 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 16206044

      Q.x Klawisz z nadr. symb. "światło" łącz. 1-kl., alu aks, lak

      49,50 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 16206046

      Q.x Klawisz z nadr. symb. "światło" łącz. 1-kl., antracyt, aks

      25,30 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 16206049

      Q.x Klawisz z nadr. symb. "światło" łącz. 1-kl., biały, aks

      18,90 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 16206054

      Q.x Klawisz z nadr. symb. "dzwonek" łącz. 1-kl., alu aks, lak

      49,50 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 16206056

      Q.x Klawisz z nadr. symb. "dzwonek" łącz. 1-kl., antracyt, aks

      25,30 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 16206059

      Q.x Klawisz z nadr. symb. "dzwonek" łącz. 1-kl., biały, aks

      18,90 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 16206064

      Q.x Klawisz z nadr. symb. "klucz" łącz. 1-kl., alu aks, lak

      49,50 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 75941001

      mechanizmy Przyłącze czujników

      70,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85221100

      one.platform Sterownik żaluzjowy komfort, mechanizm

      358,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85241124

      Q.x Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych alu aks, lak

      450,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85241126

      Q.x Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych, ant, aks lak

      436,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85241129

      Q.x Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych biały, aks

      397,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85741124

      Q.x Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., alu aks, lak

      909,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85741126

      Q.x Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., ant, aks lak

      909,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 85741129

      Q.x Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., biały, aks

      889,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 141202

      B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazd XLR, kremowy

      36,90 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 141209

      B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazd XLR, biały, połysk

      36,90 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 142702

      Płytka czołowa do 3 MINI-COM Module, kremowy

      76,50 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 142709

      Płytka czołowa do 3 MINI-COM Module, biały

      76,50 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 143102

      B.Kwadrat Płytka czołowa z otworem Ø 18,8 mm do gn. wyrów. pot. 1-kr krem połysk

      36,70 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 143109

      B.Kwadrat Płytka czołowa z otworem Ø 18,8 mm do gn. wyr. pot. 1-kr biały, połysk

      36,70 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 143209

      Płytka czołowa do aparatu zgłoszeniowego Ø 22,5 mm, biały

      36,70 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 146102

      Płytka czołowa do modułu podwójnego Reichle&De-Massari, kremowy

      87,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 146109

      Płytka czołowa do modułu podwójnego Reichle&De-Massari, biały

      87,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 146302

      Płytka czołowa do gniazda modularnego AMP, kremowy

      83,50 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 146309

      Płytka czołowa do gniazda modularnego AMP, biały

      83,50 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 146402

      B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazda modularnego Krone, kremowy

      87,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 146409

      B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazda modularnego Krone, biały

      90,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 147202

      B.Kwadrat Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr Reichle&De-Massari, krem

      76,50 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 147209

      B.Kwadrat Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr Reichle&De-Massari, biały

      76,50 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 148002

      Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Duplex SC, kremowy

      83,50 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 148009

      Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Duplex SC, biały

      83,50 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 149202

      Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Simplex ST, kremowy

      83,50 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 149209

      Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Simplex ST, biały

      83,50 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 10196084

      Q.x Płytka czołowa do przyłącza kablowego, alu aksamit, lakierowany

      45,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 11096074

      Q.x Pierścień przejściowy do płytki centralnej 50 x 50 mm, alu aksamit

      17,70 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 11096076

      Q.x Pierścień adaptacyjny do płytki czołowej 50x50mm ant, aks

      19,00 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 11096079

      Q.x Pierścień adaptacyjny do płytki czołowej 50x50mm biały, aks

      10,60 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 11096084

      Q.x Pierścień oddzielający do płytki czołowej alu aks, lak

      18,80 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 11096086

      Q.x Pierścień oddzielający do płytki czołowej, ant, aks lak

      18,80 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy
    • 11096089

      Q.x Pierścień oddzielający do płytki czołowej biały, aks

      8,60 zł  / szt.*
      Dodaj do listy
      Dodaj do listy

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Antracyt
    • Kod RAL
      7021
    • Wykoń­czenie powierzchni
      Aksamitny
    • Materiał
      Tworzywo termo­plastyczne
    Akcesoria
    • Posiada pole opisowe
      Tak
    ‌Pojem­ność
    • Krot­ność
      1
    Wymiary
    • Liczba jednostek w poziomie
      1
    • Liczba jednostek w pionie
      1
    • Głębo­kość
      9,90 mm
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK02
    Dodat­kowe infor­macje
    • Montaż
      Mocowanie zaciskowe, Do montażu piono­wego i pozio­mego
    • Ozna­czenie
      Z polem opisowym
    • Seria
      Berker Q.3

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH-declaration 2023-10-20 (english)
    PDF
    32,92 kB
    RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
    PDF
    33,32 kB

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 10516086 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 10516086

    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Berker Ramki; 101…, 102…, 105…, 109…, 110…, 131…, 132…, 133…, 134…, 135…, 136…, 137…, 138…, 139…, 531… | Hager Polska

      Berker Ramki; 101…, 102…, 105…, 109…, 110…, 131…, 132…, 133…, 134…, 135…, 136…, 137…, 138…, 139…, 531…

      PDF
      343,96 kB
      Zdjęcie Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager Polska

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-28

      PDF
      295,11 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      10116094 - Q.3 Ramka 1-krotna, alu aksamit, lakierowany
      10116094
      Q.3 Ramka 1-krotna, alu aksamit, lakierowany
      Cena
      41,80 zł
      / szt. *
      41,80 zł
      / szt. *
    • 2
      10116096 - Q.3 Ramka 1-krotna, antracyt, aksamit
      10116096
      Q.3 Ramka 1-krotna, antracyt, aksamit
      Cena
      23,60 zł
      / szt. *
      23,60 zł
      / szt. *
    • 3
      10116099 - Q.3 Ramka 1-krotna biały, aksamit
      10116099
      Q.3 Ramka 1-krotna biały, aksamit
      Cena
      9,10 zł
      / szt. *
      9,10 zł
      / szt. *
    • 4
      10126094 - Q.3 Ramka 2-krotna, alu aksamit, lakierowany
      10126094
      Q.3 Ramka 2-krotna, alu aksamit, lakierowany
      Cena
      63,50 zł
      / szt. *
      63,50 zł
      / szt. *
    • 5
      10126096 - Q.3 Ramka 2-krotna, antracyt, aksamit
      10126096
      Q.3 Ramka 2-krotna, antracyt, aksamit
      Cena
      37,50 zł
      / szt. *
      37,50 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas


    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32