Q.x Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14, ant aks, lak 11986086
EAN
4011334380054
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
46,30zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części do osprzętu elektroinstalacyjnego 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorAntracyt
-
Kod RAL7021
-
Wykończenie powierzchniAksamitny
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy, Lakierowany
Rodzaj połączenia
-
Rodzaj oprawy lampyE14
Dodatkowe informacje
-
NadrukPłytka czołowa centralny bez nadruku
-
MontażDo mocowania śrubowego
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Systemy powiązaneBerker Q.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej