B.Kwadrat/B.7 Klawisze nadr. symb. "strzałki" do łącz. żaluzj., alu mat, lak 16441404
Cena
56,90 zł
/ szt.
*
Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
WDE503404
one.platform Łącznik 2-klaw. grupowy przyciskowy, 4 styki zwierne
80,30 zł/ szt.
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 186 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyKlawisz podwójny
Materiały
-
KolorAluminium
-
Kod RALPodobne do RAL 9006
-
PowierzchniaMat
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieBarwiony, Lakierowany
Wymiary
-
Wysokość54,90 mm
-
Szerokość55,70 mm
-
Głębokość22 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy
Sprzęt
-
Z soczewkąNie
Akcesoria
-
Pole opisoweNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK05
Konfiguracja
-
Z wyczuwalnym symbolemNie
-
Powiązane systemyB.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 16441404
B.Kwadrat/B.7 Klawisze nadr. symb. "strzałki" do łącz. żaluzj., alu mat, lak
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of conformity International 2021-07-28
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Więcej materiałów