B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa gn. wyrów. potencjału podwójnego, alu 14031404

EAN
4011334228059
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
55,20zł
/ szt. *
  • uwaga! Stosować tylko z pierścieniami oddzielającymi do płytki czołowej
  • do numerów zam. 1061
  • z nadrukiem

Specyfikacja techniczna

Kompa­ty­bil­ność
  • Dla gniazda podwój­nego poten­cja­łowego wyrów­naw­czego
    wg DIN 42801
Materiał
  • Kolor
    alumi­nium
  • Kolor
    wygląd: alumi­nium
  • Kolor RAL
    RAL 9006
  • Materia­ł/obróbka
    lakie­ro­wany
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    mat
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    System przy­łącze­niowe i akcesoria
  • Główna linia projek­towa
    SYSTEM PŁYTEK CENTRAL­NYCH
  • Wtórna linia projek­towa
    dodatki, B.Kwadrat, Berker B.7, K.1
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie