B.Kwadrat Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., biały 20448989
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części do termostatów pokojowych/termostatów czasowych 2 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 210 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
Nastawa temperatury komfortowej10 - 40 °C
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość42 mm
-
Napięcie zasilania230 V AC
-
Napięcie znamionowe230 - 230 V
-
Maksymalny prąd łączeniowy10 A
-
KolorBiały
-
Zużycie energii w trybie czuwania1,20 W
-
Klasa efektywności energetycznejIV (2%)
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa 20448989
B.Kwadrat Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., biały
PDF -
Instrukcja montażu
Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2014-03)
Instrukcja montażu en-GB 2015-08-20
PDF971,74 kB
Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11)
Instrukcja montażu en-GB 2023-08-14
PDF536,51 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-01-19
PDF155,89 kB
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-01-19
PDF156,56 kB