KNX e/s B.x Moduł przycisku 1-kr z portem mag., diodami LED RGB i czuj. temp. 80141180
Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (5)Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 214 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
-
Pobór prądu przez magistralę transmisji danych10 mA
-
Z termostatem pokojowymNie
-
Głębokość zabudowy31 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe34 mm
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość42 mm
-
Liczba punktów sterowania2
-
Ze wskaźnikiem LEDTak
-
KolorJasnoszary
-
Kod RALPodobne do RAL 7035
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
Pole opisoweNie
-
Z wyświetlaczemNie
-
FunkcjaFunkcja ręcznego przerywania już uruchomionych funkcji automatycznych
-
OchronaZ zabezpieczeniem przed demontażem
-
TemperaturaZintegrowany czujnik temperatury z wyjściem zmierzonych wartości przez obiekt
-
Z połączeniem magistraliTak
-
Wytwarza daneTak
-
Typy danychInformacje podstawowe, Ogólny telegram KNX
-
Formaty danychKNX (TP)
-
Szacowany dzienny wolumen danych10 KB - 100 KB
-
Generowanie danych w czasie rzeczywistymTak
-
Dane zapisane na urządzeniuNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 80141180
KNX e/s B.x Moduł przycisku 1-kr z portem mag., diodami LED RGB i czuj. temp.
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2021-09-30
PDF1,32 MB
Instrukcja montażu pl-PL, ru-RU, tr-TR 2021-09-30
PDF1,36 MB -
Baza danych produktów KNX
ETS4-ETS5 - KNX Database for KNX Push Button xgang
Baza danych produktów KNX International 2020-01-01
KNXPROD558,41 kB -
Przewodnik
Application description EASY for 801411XX, 801421XX - Push button 1-/2gang with bcu (EN, 2022-01), easy link
Przewodnik en-GB 2022-01-17
PDF2,11 MB
Application description EASY for 801411XX, 801421XX - Push button 1-/2gang with bcu (EN, 2022-01), easy link
Przewodnik en-GB 2022-01-17
PDF2,11 MB
Application description ETS for 801411XX-801421XX - KNX push button module with integrated bus application unit (EN, 2021-10)
Przewodnik en-GB 2021-10-12
PDF2,13 MB
Application description ETS for 801411XX-801421XX - KNX push button module with integrated bus application unit (PL, 2021-11)
Przewodnik pl-PL 2021-11-25
PDF2,22 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-07-30
PDF268,69 kB
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-07-30
PDF255,22 kB