B.Kwadrat/B.7 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, alu mat, lakierowany 16408984
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd przełączania10 A
-
Napięcie znamionowe230 V
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Liczba biegunów1
-
Lampa żarowa 230 V i halogenowa1500 W
-
Moc lamp fluorescencyjnych w układzie podwójnym1500 W
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
Liczba przycisków0
-
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnegoNie
-
KolorAluminium
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
ObróbkaLakierowany
-
PrzezroczystyNie
-
Głębokość57,30 mm
-
Zakres głębokości wbudowania32 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe35 mm
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Zakres temperatur pracy-5 - 50 °C
-
MontażZ pazurkami rozporowymi
-
NadrukZ nadrukiem "Hotelcard"
-
OświetlenieDo połączenia z podświetleniem
-
Rodzaj łącznika1-biegunowy
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowo-windowymi
-
Powiązane serieBerker B.3, Berker B.7, Berker S.1
-
Systemy powiązaneBerker B.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28
PDF785,61 kBInstrukcja montażu en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kBInstrukcja montażu en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kBInstrukcja montażu fr-FR, pl-PL, sv-SE 2014-05-28
PDF801,93 kBInstrukcja montażu fr-FR, pl-PL, sv-SE 2020-11-13
PDF919,10 kBInstrukcja montażu pl-PL 2018-02-15
PDF716,89 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-23
PDF307,54 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-23
PDF335,19 kB