B.Kwadrat Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, biały połysk 29538989
Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Pole opisowe 5 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 186 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Napięcie znamionowe230 V
-
Pobór mocy1 W
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Typ źródła światłaLED
-
KolorBiały
-
Kod RALPodobne do RAL 9010
-
PowierzchniaPołysk
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
WykończenieBarwiony
-
Wysokość70 mm
-
Szerokość70 mm
-
Głębokość50 mm
-
Przekrój przewodu2,50 - 2,50 mm²
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Możliwość użycia jako przyciskNie
-
Powiązane systemyB.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 29538989
B.Kwadrat Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, biały połysk
PDF -
Instrukcja montażu
Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)
Instrukcja montażu en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF792,84 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08
PDF382,92 kB