EAN
4011334228073
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
27,50zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Kompa­ty­bil­ność
  • Dla gniazda podwój­nego poten­cja­łowego wyrów­naw­czego
    wg DIN 42801
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    biały
  • Kolor
    śnież­nobiały
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    mat/ak­samit
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    System przy­łącze­niowe i akcesoria
  • Główna linia projek­towa
    SYSTEM PŁYTEK CENTRAL­NYCH
  • Wtórna linia projek­towa
    dodatki, Q.1, Berker Q.3, Berker B.3, Berker B.7, B.Kwadrat
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie