B.Kwadrat Puszka natynkowa 1-krotna, krem 5310419902
EAN
5907561851223
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
29,60zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów0
Wymiary
-
Wysokość83 mm
-
Szerokość83 mm
-
Głębokość42 mm
-
Zakres głębokości wbudowania37 mm
Sprzęt
-
Z wejściem kablowymTak
Instalacja, montaż
-
Pozycja montażu/połączeniaPoziomy, Pionowy
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
Materiały
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorBiały
-
Wykończenie powierzchniPołysk
Akcesoria
-
Z pokrywą ramyNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Dodatkowe informacje
-
MontażDo montażu na palnej powierzchni podstawy, Do montażu pionowego i poziomego
-
Powiązane serieBerker B.3, Berker B.7, Berker S.1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-03-22
PDF196,80 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-04
PDF179,12 kB
Więcej materiałów