The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker B.Kwadrat
    • Berker B.Kwadrat - Regulacja temperatury
    • 20261404
    EAN
    4011334309659
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker B.Kwadrat - Regulacja temperatury
    • Berker B.3 - Regulacja temperatury
    • Berker B.7 - Regulacja temperatury
    • Zobacz więcej

    B.X Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. alu 20261404

    Cena
    604,10  zł
    / szt. *
    604,10  zł
    / szt. *

    Produkty podobne

    WAN5011TA
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    B.X Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. alu

    20261404

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Obro­towy
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      5 A
    • Maksy­malny prąd łącze­niowy
      10 A
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      230-230 V
    Zasilanie
    • Napięcie zasilania
      230 V AC
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Ustawienia
    • Nastawa temperatury komfor­towej
      5 - 30 °C
    Materiały
    • Kolor
      Alumi­nium
    • Kod RAL
      Podobne do RAL 9006
    • Powierzchnia
      Mat
    • Materiał
      Metal, Tworzywo sztuczne
    Wymiary
    • Wyso­kość
      71 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Głębo­kość
      47,50 mm
    Ekran
    • Z wyświe­tlaczem
      Nie
    Sprzęt
    • Różnica temperatur powodu­jąca prze­łączenie
      0,50 K
    • Typ termo­statu
      Termo­stat poko­jowy
    • Typ czuj­nika
      Bimetal
    • Z ogrze­waniem
      Tak
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Rodzaj połączenia
    • Rodzaj styku
      1x zmienny
    Kompa­ty­bil­ność
    • Typ stero­wania HVAC
      Ogrze­wanie, Chłodzenie
    Warunki użyt­ko­wania
    • Klasa efek­tyw­ności ener­getycznej
      I (1%)

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACH declaration 20261404
    PDF
    RoHS report 20261404
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 20261404 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 20261404

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 20261404 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 20261404

      B.X Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. alu

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08) | Hager Polska

      Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08)

      Instrukcja montażu en-GB 2015-08-27

      PDF
      495,19 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration of Conformity | Hager Polska

      Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-01-26

      PDF
      279,70 kB
      Zdjęcie Declaration of Conformity | Hager Polska

      Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-15

      PDF
      278,49 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      1096898900 - B.Kwadrat Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz. z "0" biały połysk
      1096898900
      B.Kwadrat Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz. z "0" biały połysk
      Cena
      31,40  zł
      / szt. *
      31,40  zł
      / szt. *
    • 2
      20261606 - B.X Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr., ant
      20261606
      B.X Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr., ant
      Cena
      592,30  zł
      / szt. *
      592,30  zł
      / szt. *
    • 3
      11371929 - S.1/B.3/B.7 Płytka czoł. pokręt. reg. do regulatora obrotów, biały
      11371929
      S.1/B.3/B.7 Płytka czoł. pokręt. reg. do regulatora obrotów, biały
      Cena
      40,40  zł
      / szt. *
      40,40  zł
      / szt. *
    • 4
      1096898200 - B.Kwadrat Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz. z "0" kremowy połysk
      1096898200
      B.Kwadrat Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz. z "0" kremowy połysk
      Cena
      31,40  zł
      / szt. *
      31,40  zł
      / szt. *
    • 5
      20318982 - B.Kwadrat Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, krem
      20318982
      B.Kwadrat Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, krem
      Cena
      610,50  zł
      / szt. *
      610,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32