B.Kwadrat Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr., krem 20268982
EAN
4011334309611
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
500,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 - 250 V
Ustawienia
-
Nastawa temperatury komfortowej5 - 30 °C
Sprzęt
-
Różnica temperatur powodująca przełączenie0,50 K
Warunki użytkowania
-
Klasa efektywności energetycznejI (1%)
Materiały
-
KolorBiały
-
Wykończenie powierzchniPołysk
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
Dodatkowe informacje
-
MontażBez łapek rozporowych
-
Recyrkulacja termicznaz termicznym sprzężeniem zwrotnym
-
Typ połączeniaZ zaciskami wtykowymi
-
NadrukZ nadrukiem
-
Powiązane serieBerker B.3, Berker B.7, Berker S.1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2015-08-27
PDF495,19 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-01-26
PDF279,70 kBDeclaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-15
PDF278,49 kB
Więcej materiałów