- Berker B.3 - Akcesoria
- Berker B.7 - Akcesoria
- Zobacz więcej
B.Kwadrat/B.7 Zaślepka z płytką czołową bez pazurków rozporowych, alu 10091404
Cena
73,90 zł
/ szt.
*
Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorAluminium
-
Kod RALPodobne do RAL 9006
-
PowierzchniaMat
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
WykończenieLakierowany
Wymiary
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość11,60 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe
-
Z mocowaniem pazurowymNie
Identyfikacja
-
Konfiguracja elementówElement podstawowy z płytką czołową
-
Powiązane systemyB.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 10091404
B.Kwadrat/B.7 Zaślepka z płytką czołową bez pazurków rozporowych, alu
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12
PDF387,06 kB
Więcej materiałów