S.1/B.3/B.7 Nasadka czujnika ruchu 1,1 m biały 85341188
catalog.product_page.similar.title
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (5)product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 216 product.page.accessories.products-available
Niezb?dne akcesoria
product.page.accessories.referenced_by.title
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość montażu1,10 - 1,10 m
-
Wysokość montażu34 mm
-
Typ czujnikaCzujnik ruchu
-
Średnica detekcji na podłodze0 - 0 m
-
Kąt detekcji regulowany45 - 90 °
-
KolorBiały
-
PowierzchniaMat
-
WykończenieBarwiony
-
MateriałTermoplast
-
Maksymalny zasięg na wprost12 m
-
Maksymalny zasięg boczny8 m
-
Regulowana jasność reakcji5 - 1000 lx
-
Regulowana jasność reakcjiTak
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
FunkcjaZ funkcją pamięci do symulacji obecności, Funkcja zapamiętania poziomu natężenia oświetlenia zadziałania aktywowana za pomocą przycisku, Z blokadą przycisków, Funkcja „przyjęcie” aktywowana na 2 godziny
-
OchronaZ zabezpieczeniem przed demontażem
-
ConnectedTak
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa 85341188
S.1/B.3/B.7 Nasadka czujnika ruchu 1,1 m biały
PDF -
ProductInstallationManual
Manual for 8534xx - Motion detector (EN, 2022-04)
Instrukcja montażu en-GB 2022-04-28
PDF751,25 kB
Manual for 8534xx - Motion detector (PL, 2022-04)
Instrukcja montażu pl-PL 2022-07-01
PDF761,59 kB -
ProductECDeclaration
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-02-15
PDF1,01 MB
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-02-15
PDF1,01 MB