S.1/B.3/B.7 Klawisz nadr. symb. "strzałki" biały 16201919
Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Element sterujący/obsługowyKlawisz pojedynczy
-
KolorBiały
-
Kod RALPodobne do RAL 9010
-
PowierzchniaMat
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieBarwiony
-
Wysokość54,90 mm
-
Szerokość55,70 mm
-
Głębokość22 mm
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy
-
Z soczewkąNie
-
Pole opisoweNie
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Z wyczuwalnym symbolemNie
-
Powiązane systemyB.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 16201919
S.1/B.3/B.7 Klawisz nadr. symb. "strzałki" biały
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Klawisze łączników; 140…, 141…, 142…, 143…, 146…, 149…, 1562…, 164…, 165…, 166…, 169…, 531…
PDF236,13 kB
Declaration of conformity International 2021-07-28
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-27
PDF192,31 kB