B.X/S.1 KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. czas. ster. żaluzj., ant 85745185
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Wejście binarne do systemu magistralnego 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Obsługiwane tryby konfiguracjiquicklink
-
Z systemem magistrali KNX radioTak
-
Liczba kanałów2
-
Przełączanie na czas letni/zimowyTak
-
Z połączeniem magistraliTak
-
Czas działania2 min
-
Przesunięcie czasu astronomicznego2 h
-
Zasilanie rezerwowe8 h
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
-
KolorAntracyt
-
FunkcjaŁatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, 1 tryb pracy w górę/w dół, Możliwość konfiguracji funkcji nadajnika i/lub odbiornika, Z blokadą przycisków, Funkcja „przyjęcie”, polecenia automatyczne, radiowe i polecenia rozszerzeń nie są wykonywane (blokada), Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
-
OchronaZ zabezpieczeniem przed demontażem
-
Liczba modułów0
-
Wysokość55,50 mm
-
Szerokość55,50 mm
-
Głębokość30,30 mm
-
Systemy powiązaneBerker B.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB 2022-05-23
PDF1,26 MB -
Baza danych produktów KNX
Baza danych produktów KNX International 2020-01-01
VD518,69 MBBaza danych produktów KNX International 2020-01-01
KNXPROD15,64 MBBaza danych produktów KNX International 2020-01-01
KNXPROD15,64 MB -
Przewodnik
Przewodnik en-GB, pl-PL 2012-09-13
PDF3,60 MBPrzewodnik en-GB, pl-PL 2013-01-16
PDF2,26 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-05-04
PDF288,56 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-05-04
PDF286,16 kB