B.Kwadrat Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. biały 20268989
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Specyfikacja techniczna
-
Element sterujący/obsługowyObrotowy
-
Prąd znamionowy In5 A
-
Maksymalny prąd łączeniowy10 A
-
Napięcie znamionowe230-230 V
-
Napięcie zasilania230 V AC
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Nastawa temperatury komfortowej5 - 30 °C
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
PowierzchniaPołysk
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość47,50 mm
-
Z wyświetlaczemNie
-
Różnica temperatur powodująca przełączenie0,50 K
-
Typ termostatuTermostat pokojowy
-
Typ czujnikaBimetal
-
Z ogrzewaniemTak
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Rodzaj styku1x zmienny
-
Typ sterowania HVACOgrzewanie, Chłodzenie
-
Klasa efektywności energetycznejI (1%)
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa 20268989
B.Kwadrat Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. biały
PDF -
ProductInstallationManual
Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08)
Instrukcja montażu en-GB 2015-08-27
PDF495,19 kB -
ProductECDeclaration
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-01-26
PDF279,70 kB
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-15
PDF278,49 kB