S.1/B.3/B.7 Klawisz do łącznika 1-klawiszowego, biały mat 16201909
Cena
24,60 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 220 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorBiały
-
PowierzchniaMat
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieBarwiony
Wymiary
-
Wysokość54,90 mm
-
Szerokość55,70 mm
-
Głębokość22 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy
Akcesoria
-
Pole opisoweNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK05
Konfiguracja
-
Z wyczuwalnym symbolemNie
-
Powiązane systemyB. x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 16201909
S.1/B.3/B.7 Klawisz do łączników 1-klaw. biały mat
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Klawisze łączników; 140…, 141…, 142…, 143…, 146…, 149…, 1562…, 164…, 165…, 166…, 169…, 531…
PDF236,13 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-11-09
PDF415,42 kB
Więcej materiałów