The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker B.Kwadrat
    • Berker B.Kwadrat - Komu­nikacja i multimedia
    • 5312038989
    EAN
    5907561847745
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker B.Kwadrat - Komu­nikacja i multimedia
    • Berker B.3 - Komu­nikacja i multimedia
    • Berker B.7 - Komu­nikacja i multimedia
    • Zobacz więcej

    B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazda antenowego 2- i 3-wyjściowego, biały 5312038989

    Cena
    14,20  zł
    / szt. *
    14,20  zł
    / szt. *

    Produkty podobne

    WAF1107WG
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazda antenowego 2- i 3-wyjściowego, biały

    5312038989

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Rodzaj połączenia
    • Liczba połączeń
      3
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Powierzchnia
      Połysk
    • Materiał
      Tworzywo duro­plastyczne
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    Wymiary
    • Wyso­kość
      55 mm
    • Szero­kość
      55 mm
    • Głębo­kość
      9 mm
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Montaż zaciskowy, Połączenie śrubowe
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK02
    • Powią­zane systemy
      Berker B.x

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 5312038989
    PDF
    Hager RoHS report 5312038989
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 5312038989 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 5312038989

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 5312038989 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 5312038989

      B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazda antenowego 2- i 3-wyj. biały

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Berker Płytki czołowe; 1039..., 1040..., 1064..., 1170..., 1181..., 1182..., 1201..., 1203..., 1407..., 1409..., 1461..., 1463..., 1464..., 1472..., 1480..., 1484..., 1492...., 5312..., 5314... | Hager Polska

      Berker Płytki czołowe; 1039..., 1040..., 1064..., 1170..., 1181..., 1182..., 1201..., 1203..., 1407..., 1409..., 1461..., 1463..., 1464..., 1472..., 1480..., 1484..., 1492...., 5312..., 5314...

      PDF
      268,79 kB
      Zdjęcie Declaration of conformity International 2021-09-02 | Hager Polska

      Declaration of conformity International 2021-09-02

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-04

      PDF
      147,90 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      146302 - Płytka czołowa do gniazda modularnego AMP, kremowy
      146302
      Płytka czołowa do gniazda modularnego AMP, kremowy
      Cena
      89,50  zł
      / szt. *
      89,50  zł
      / szt. *
    • 2
      WDF4611R - one.platform Płytka nośna pojedyncza z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
      WDF4611R
      one.platform Płytka nośna pojedyncza z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
      Cena
      30,00  zł
      / szt. *
      30,00  zł
      / szt. *
    • 3
      10331404 - B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, alu mat, lak.
      10331404
      B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, alu mat, lak.
      Cena
      33,70  zł
      / szt. *
      33,70  zł
      / szt. *
    • 4
      10198989 - B.Kwadrat/S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do przyłączy kablowych, biały, połysk
      10198989
      B.Kwadrat/S.1/B.3/B.7 Płytka czołowa do przyłączy kablowych, biały, połysk
      Cena
      24,20  zł
      / szt. *
      24,20  zł
      / szt. *
    • 5
      11701404 - B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa pojedyncza zas. chr. p. kurz., p.opis., alu
      11701404
      B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa pojedyncza zas. chr. p. kurz., p.opis., alu
      Cena
      76,10  zł
      / szt. *
      76,10  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32