B.Kwadrat/S.1 Płytka czołowa do gniazda gł. i przył. mini., krem 11968982
Cena
23,60 zł
/ szt.
*
Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
WDF48001
one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego High End
217,40 zł/ szt.
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 211 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuGniazdo głośnikowe
-
Liczba połączeń1
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RALPodobne do RAL 1013
-
PowierzchniaPołysk
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieBarwiony
Wymiary
-
Wysokość55 mm
-
Szerokość55 mm
-
Głębokość16 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Powiązane systemyB.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 11968982
B.Kwadrat/S.1 Płytka czołowa do gniazda gł. i przył. mini., krem
PDF
Więcej materiałów