Q.1/Q.3 Płytka czołowa do gn. z uz. standard bryt., ant, aks 3313076086
Cena
72,30 zł
/ szt.
*
Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 47 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorAntracyt
-
MateriałTermoplast
Wymiary
-
Wysokość56 mm
-
Szerokość56 mm
-
Głębokość10 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Powiązane systemyQ.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 3313076086
Q.1/Q.3 Płytka czołowa do gn. z uz. standard bryt., ant, aks
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08
PDF378,64 kB
Więcej materiałów