Q.7 Ramka 1-krotna do modułu podświetlenia LED, łupek 10116130

EAN
4011334502371
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
175,00zł
/ szt. *

Uzupełnij swój system

Niezbędne akcesoria

Previous
Previous

Akcesoria opcjonalne

  • Łącznik instalacyjny 11 dostępne produkty
  • Ściem­niacz 8 dostępne produkty
  • Przy­cisk 15 dostępne produkty
  • Gniazdo 53 dostępne produkty
  • Progra­mator czasowy do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego 2 dostępne produkty
  • Zobacz więcej 310 dostępne inne produkty

Specyfikacja techniczna

Materiały
  • Kolor
    Szary łupek
  • Kod RAL
    7015
  • Wykoń­czenie powierzchni
    Aksamitny
  • Materiał
    Łupek
Akcesoria
  • Posiada pole opisowe
    Nie
‌Pojem­ność
  • Liczba gniazd
    1
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochron­ności IP
    IP20
Tekst
  • Montaż
    Do montażu piono­wego i pozio­mego
  • Seria
    Berker Q.7

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodność z REACH Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie